Endress+Hausers kunniga instrumenteringsexperter hjälper ditt team på plats
Behovet av engineering-hjälp på plats är ett hett diskussionsämne för kemiska och petrokemiska företag när man tar sig an större projekt. Sådana projekt kan innebära stora utmaningar, kräva nära koordinering av intressenter, robust planering och optimala tekniska val. Risker måste begränsas, tidslinjer hållas och budgetar följas. En inbäddad ingenjör från Endress+Hauser kan vara till värdefull hjälp för era projektteam för alla frågor som rör instrumentering.
16
arbetstimmar
tar det att lösa bara två problem via e-post när du använder det traditionella sättet att hantera stora investeringsprojekt, enligt experter.
Hur vi kan hjälpa till
Endress+Hauser tillhandahåller sina mycket erfarna ingenjörer för integrerat partnerskap och hjälp i projekt inom kemisk och petrokemisk industri. Deras specifika kunnande om instrumentering och programkompetens kan hjälpa projektteamen att optimera varje fas, från projektets Front-End Engineering Design (FEED) till genomförande och drift.
En tillförlitlig partner för optimala beslut om instrumentering för alla applikationer
Erfaren och professionell projektsupport som säkerställer enhetlighet och förhindrar tvetydigheter
På plats i nära samarbete med anläggningens egna kemiexperter
Snabb lösning av problem håller ert projekt på banan
Direktkommunikation, överlägsna processer, metoder och verktyg som främjar effektivitet och reducerar riskerna
Applications
Tillförlitlig support i FEED-fasen
När man planerar ett nytt och komplext projekt inom kemisk eller petrokemisk industri kan företagen tveka inför att inkludera externa experter direkt i projektteamet. Man kan ha betänkligheter om koordination, kommunikation och teamets inriktning.
Vår fackkunskap inom branschen
Med ett starkt fundament kan fördelarna med engineering på plats vara övertygande. Endress+Hauser säkerställer tydlig inriktning från början.
Skapa ett trepartsavtal mellan er, ert kemi-engineeringsteam och Endress+Hauser för tydlig arbetsbeskrivning
Bädda in Endress+Hausers experter direkt i ert engineering-team för nära samordning på plats
Fatta de rätta besluten för val av instrumentering som underlättar avbrottsfritt utförande
När en ingenjör inbäddas på plats är nära samarbete mellan den externa experten och det lokala teamet avgörande för att säkerställa att projektet lyckas. Snabb hantering av utmaningar, hantering av tekniska frågor med precision, tillhandahållande av tillförlitlig information, alla sådana aspekter är avgörande.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers experter finns kvar för att hjälpa till.
Utnyttja bäst praxis och fastställ rätt utrustning och teknik för varje applikation
Klargör tekniska spörsmål och lös utmaningar snabbt med experten på plats
Utnyttja fördelarna maximalt med alla Endress+Hausers verktyg och tjänster såsom den centrala engineering-plattformen, SPI integration- och asset management system
Från FEED-fas och genomförande till drift – komplexa kemiska och petrokemiska industriprojekt kan dra ut på tiden. Nära, tillförlitlig och enhetlig kemi-engineeringssupport är avgörande.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers inbäddade ingenjör engagerar sig i ert projekt genom hela dess längd.
Bli partner för att säkerställa exakt genomförande av engineering-godkännandeprocessen
Vänd er till en enda ansvarspunkt för hela det instrumentrelaterade paketet: engineering, införskaffning och driftsättning
Trygg idrifttagning av viktiga applikationer med support på plats
Er framgång är vårt mål. Oavsett hur storskaligt projektet inom kemisk industri är eller hur många parter som är inblandade, kommer våra inbäddade experter att hjälpa projektteamet på plats med den djupgående applikationskunskap och projektledningsexpertis som krävs. Med våra engineeringstjänser får ni den support ni behöver för att minimera projektriskerna från Front End Engineering Design (FEED) till genomförande.
90 %
av alla frågor som uppstår inom ett projekt besvaras direkt med vårt program med inbäddad ingenjör på plats jämfört med traditionellt förfarande.
10 dagar
insparade på tidslinjen med en av våra inbäddade experter som hjälper projektteamet, jämfört med traditionellt förfarande (beräknat på ett projekt med 1 000 taggar).
25 000 USD
kan sparas in på reservdelar om ni väljer oss som huvudleverantör av instrument. Räknat på ett projektvärde för instrument på 700 000 USD
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Projekt
Kemiteknisk processoptimering
Kombinera våra programvaruverktyg och anpassade tjänster för processoptimering inom kemiteknik och få enastående resultat i varje fas i era kemitekniska projekt!
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gör din hantering av gas, vatten och el effektivare, säkrare och pålitligare. Låt Endress+Hauser hjälpa dig att förbättra dina ångdrivna energisystem och behandlingen av industriellt bruksvatten. Läs mer om vad vi erbjuder här.
Kraft och energi: Maximera er anläggning
Kraft och energi: Maximera er anläggning
Ni förser världen med energi – vi förser er med applikationskunskap för ert kraftverk, bland annat ånga (kol, gas och olja), kombigasturbiner, avfallsförbränning, vattenkraft och kärnkraft.
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .