Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Noggrann övervakning av ångdistributionen för en effektivare process

Genom att noggrant mäta parametrarna i ångdistributionen kan man öka effektiviteten och säkerheten i processer

Bild på ett ångdistributionssystem med rör och ventiler

Ångdistribution med minimal energiförlust är en stor utmaning när man försöker effektivisera driften i renhållningsanläggningar. Alltifrån pannhuset till punkterna för slutanvändning, dålig isolering, defekta kondensatfällor och ineffektiv kylning av överhettad ånga kan göra energidistributionen mindre effektiv. Vattenslag kan utsätta infrastrukturen för slitage. Därför måste man övervaka torrheten regelbundet och noggrant för att optimera ångkvaliteten. Vår teknik hjälper er att optimera ångdistributionen.

Viktiga fakta

50 to 100%

measuring error if compensating superheated steam downstream of a pressure reducing valve by temperature only (mistaken as saturated steam)

Exakt ångtrycksmätning ©Endress+Hauser
Insikter

Exakt ångtrycksmätning

Exakt mätning av ångtrycket är väldigt viktigt för att man ska kunna säkerställa optimala processförhållanden. Processtemperaturen som styrs av trycket får varken vara för hög så att den orsakar produktförluster, eller för låg så att steriliseringen uteblir.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hauser erbjuder ett brett sortiment av mycket noggrann instrumentering för tryckmätning som är väl lämpad för ångapplikationer i reningsprocesser.

  • Förlita er på våra robusta och noggranna trycktransmittrar Cerebar
  • Mät tryck med upp till ±0,025 % fullskalig noggrannhet med Cerabar S
  • Integrera våra Prowirl-flödesmätare med olika integrerade tillval för tryckmätning och tryckkompensering
Minskade kostnader för korrosion och korrosionshämmare Shutterstock/Strandperle
Insikter

Minskade kostnader för korrosion och korrosionshämmare

Korrosion är en ständig utmaning i alla ångdistributionssystem och ökar risken för kostsamma driftstopp till följd av skador på utrustningen. Även om tillsatsen av aminer kan hjälpa till att minska risken för korrosion kan sådana tillsatser vara dyra i sig och kräva exakt dosering och noggrann lagerhantering.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hauser erbjuder stabila mätsystem som garanterar optimal lagerhantering.

  • Mät aminförbrukningen med max. mätfel på ±0,1 % med vår kompakta flödesmätare Promass A
  • Övervaka amintanknivåerna noggrant för att säkerställa att nya beställningar läggs i tid
  • Skydda utrustningen effektivt mot korrosion
Skydda ångtillförseln ©Endress+Hauser
Insikter

Skydda ångtillförseln

En konstant ångtillförsel med nödvändiga processparametrar är av stor vikt. Om det uppstår fel i ångsystemet kan det leda till totalstopp i produktionen, med allvarliga ekonomiska följder.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hausers sortiment innehåller ett komplett utbud av tekniska lösningar för övervakning, för att säkerställa att ångtillförseln skyddas, att processparametrarna upprätthålls och att risken för driftstopp hålls till en minimum.

  • Övervaka ångtemperaturen med våra robusta Omnigrad-temperaturgivare
  • Skydda ångdistributionen med vår serie med Liquiphant-nivåvakter
  • Kontrollera vattenkvaliteten i vattenkylaren med konduktivitetssensorer och sensorer för mätning av pH-värde och löst syre i serien Liquiline
Transparent custody transfer i ångprocessen ©Endress+Hauser
Insikter

Transparent custody transfer i ångprocessen

Eftersom endast torr ånga kan maximera processen är det viktigt att anläggningschefer kan ta reda på energiinnehållet i den ånga de tar emot när de köper ånga från en extern leverantör.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hauser erbjuder Prowirl; ett enhetligt, integrerat system för ångmätning som gör det möjligt att kontinuerligt övervaka ångans kvalitet vid mottagandet, för optimala processer och transparenta leverantörsrelationer.

  • Övervaka flöde, temperatur och tryck i en separat flödesmätare
  • Fastställ om, och i så fall i vilken utsträckning, ångan är överhettad, fuktig eller torrmättad
  • Kompensera energi och massa korrekt, även avseende torrhet
Noggrann mätning av ångenergi ©Endress+Hauser
Insikter

Noggrann mätning av ångenergi

Inexakta eller osäkra mätningar av energiförbrukning och -förlust vid olika punkter i ett ångdistributionssystem kan leda till felaktiga slutsatser och missriktade optimeringsåtgärder. Anläggningschefer måste kunna lita på noggranna mätresultat.

Vår fackkunskap inom branschen

Endress+Hausers energimätningskontrolltjänst är baserad på omfattande expertis inom energimätning och kalibrering, och gör det möjligt att kontrollera och bekräfta mätnoggrannheten.

  • Förlita er på Endress+Hausers experter för mobil kalibrering och verifiering av fältenheter med minimala eller obefintliga processtörningar
  • Förstå den övergripande osäkerheten i era energimätningar
  • Få tydliga rekommendationer om hur ni kan förbättra noggrannheten i er energimätkrets

Fördelar

Det krävs stor skicklighet och kompetens för att balansera ångdistribution och ångförbrukning. Vårt breda sortiment av noggranna och tillförlitliga produkter och servicetjänster för mätning, övervakning och hantering av ånga säkerställer full transparens och en effektiv och säker ångdistribution som uppfyller standarderna för energihantering och miljöledning. Låt oss hjälpa er att integrera lösningar för ånghantering så att ni kan utnyttja ert ångsystems fulla potential.

Viktiga fakta

Upp till 15 %

lägre kostnader för energiförbrukningen tack vare omfattande energiövervakningslösningar

Viktiga fakta

Alltid

hög mätnoggrannhet och driftsäkerhet under ångsystemets hela livscykel

Viktiga fakta

Tiotals miljoner

i kostnadsbesparingar tack vare sensorer och lösningar som tillämpas framgångsrikt i reningsprocessen

I korthet

Hur vi kan hjälpa till

Endress+Hauser ger er möjligheten att noggrant mäta och optimera ångdistributionen, inklusive custody transfer, för att minska risken för vattenslag, säkerställa effektiv kylning av överhettad ånga och kontrollera att ångtorkar och reducerventiler fungerar som de ska. Vårt kompletta utbud av lösningar för 2-trådsmätning och övervakning ökar tillgängligheten i ert ångsystem och möjliggör exakt mass- och energibalans för säker och effektiv ångdistribution.

  • Öka effektiviteten i era processer med noggrann övervakning av energidistributionen
  • Minska risken för korrosion med övervakning av kylvattenkvalitet och aminförbrukning
  • Uppfyll internationella standarder tack vare Endress+Hausers Heartbeat Technology

Slutnoter

Relaterade artiklar

Upptäck fler intressanta artiklar