Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Instrumentering för säker och effektiv ammoniakkrackning

Få realtidsdata för att minimera risker och öka produktiviteten

Ammoniummolekyl
Inledning

Processinstrumentering för ammoniakkrackning

Ammoniakkrackning är en process där man omvandlar ammoniak till väte igen i skala. En viktig del i ammoniakkrackningsprocessen är ammoniakkrackaren, som är en katalytisk krackningsugn där ammoniaksyntesreaktionen reverseras vid förhöjda temperaturer. Den resulterande sönderdelade gasen består främst av väte och kväve. Efter ytterligare ett separeringssteg får man renat väte. Processinstrumenteringen är avgörande för säkerheten och effektiviteten då den tillhandahåller exakta realtidsdata för kritiska parametrar som t.ex. temperatur, tryck, flöde och gaskvalitet.

Förhindra termisk utvidgning

Höga temperaturer kan göra att utrustning går sönder, vilket äventyrar säkerheten och effektiviteten. Att välja rätt instrumentering och genomföra regelbundna inspektioner och underhållsåtgärder är avgörande för att minska dessa risker.

Tillförlitlig tryckmätning

Höga tryck kan orsaka defekter på sensorns membran, ha sönder tätningar och leda till potentiella läckor, vilket äventyrar processens säkerhet och tillförlitlighet. Att välja trycktransmittrar med lämpliga tryckområden, robusta membranmaterial och tätningar som tål höga temperaturer är avgörande.

Temperatur

Temperaturmätning vid flera punkter för ökad avkastning

Att bibehålla reaktortemperaturen inom optimalt område (700–800 °C) är mycket viktigt för att man ska kunna maximera ammoniakomvandlingen och den resulterande mängden väte. Temperaturprofiler längs katalysatorbädden kan indikera avaktiveringszoner eller hotspots i katalysatorn, vilket kan leda till minskad effektivitet eller skador på utrustningen. iTHERM TMS02 hjälper till att övervinna dessa utmaningar genom att:

  • Underlätta inspektioner och underhåll med en diagnostikkammare
  • Öka säkerheten med en sekundär processbarriär
  • Övervaka trycket i diagnostikkammaren och därmed möjliggöra prediktivt underhåll
Tryck

Robust trycktransmitter för högsta tillförlitlighet

Det är jätteviktigt att bibehålla reaktorns tryck inom säkra och optimala driftgränser för att förhindra skador på utrustningen och säkerställa stabila processförhållanden. Plötsliga tryckfall i specifika delar av processen kan indikera läckor, vilket kan vara farligt på grund av vätets brandfarliga natur och ammoniakens toxicitet. Trycktransmittern Cerabar PMP71B erbjuder flera fördelar:

  • Skyddsmembran med lång hållbarhet tack vare material som guld, tantal och monel
  • Ökad tillförlitlighet tack vare hög temperaturresistens

Planerar du ett projekt? Diskutera dina utmaningar med vår expert.

Våra lokala Endress+Hauser-experter är redo att hjälpa dig från början till slut.

Slutnoter

Säker och effektiv ammoniakproduktion

Säker och effektiv ammoniakproduktion