Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Förbättra hållbarheten för din batteriåtervinning

Använd instrumentering som är utformad med säkerhet i åtanke och SIL-funktioner som garanterar medarbetarnas och anläggningens säkerhet och samtidigt maximerar nyttjandet

Litiumbatterier som ska återvinnas
Inledning

Driv din verksamhet mer hållbart med ändamålsenlig instrumentering

Batteriåtervinning är avgörande för att sluta det cirkulära kretsloppet när det gäller batterimaterial. Dessa processer för att utvinna de värdefulla materialen och mineralerna kan vara energikrävande, kemiskt besvärliga och innebär helt andra risker än traditionella gruvprocesser. Du kommer att behöva en partner med branscherfarenhet och kunskap som hjälper dig att förvalta de data du behöver för att optimera din batteriåtervinningsprocess.

Fokus på processer inom batteriåtervinning

Maximera genomströmningen i flödet

Säkerhet och nyttjande är huvudmålen för driftansvariga.

Utvinning av beståndsdelar vid lakning

Förbättra utvinningen av värdefulla mineraler i batterier med robust, exakt och tillförlitlig instrumentering som tål starka lösningsmedel, höga temperaturer och slurries i nya lakningstillämpningar.

Pyrometallurgisk utvinning

Höga temperaturer, komplexa kemiska reaktioner och aggressiva slurries är konstanta utmaningar som Endress+Hauser kan hantera med sitt ändamålsenliga sortiment.

Maximera genomströmningen i flödet

Maximera genomströmningen i flödet under sönderdelning, magnetisk separation och siktning

Säkerhet och användning är huvudmålen för driftansvariga, och det krävs instrument som är utformade för att hjälpa till att uppnå de målen.

  • Micropilot FMR67B – en ytterst tillförlitlig, användarvänlig och högpresterande radar för mätning av fasta substanser i fri rymd, för explosionsfarliga områden
  • Solitrend MMP40 – fuktmätning i fasta substanser för att säkerställa säkra processflöden och filtratflöden
  • Soliwave FQR56 – detektering av schaktblockeringar för att maximera nyttjandet av krossystem
  • Gammapilot FMG50 – trådlös nivåmätning för utmanande krossarbeten tillsammans med tillförlitliga mätningar för att maximera tillgängligheten
/
Lakningssteg

Utvinn alla värdefulla beståndsdelar från lakningssteget

Förbättra utvinningen av värdefulla mineraler i batterier med robust, exakt och tillförlitlig instrumentering som tål starka lösningsmedel, höga temperaturer och slurries i nya lakningstillämpningar.

  • Promag H 300 – den kosteffektiva flödesmätaren för kemiskt aggressiva vätskor med Heartbeat Technology som säkerställer tillgänglighet och säkerhet för mätpunkten för kemikaliedosering
  • Cleanfit CPA473 – den bästa infällbara armaturen för krävande pH-tillämpningar 
  • Memosens CPS47E – okrossbar, ytterst responsiv pH-sond med lång livslängd för kemiskt krävande slurrytillämpningar i lakningsprocesser
  • iTHERM ModuLine TMT131 – responsiv, egensäker resistanstemperaturdetektor för lakning och andra temperaturtillämpningar i batteriåtervinningsprocessen
/
Pyrometallurgisk utvinning

Förbättra säkerheten inom pyrometallurgisk utvinning

Höga temperaturer, komplexa kemiska reaktioner och aggressiva slurries kräver tillförlitlig, exakt och robust instrumentering.

  • Micropilot FMR62B – säker, högpresterande radar för mätning av vätskor i fri rymd för nivåmätning i utvinningsprocesser
  • Proline t-mass I 300 – flödesmätare för luft- och gasövervakning för massflödesmätningar i batteriåtervinningsprocesser
  • Prosonic Flow P 500 – säker, trådlös flödesmätning för kemiskt aggressiva vätskor i utvinningsprocesser
  • Cerabar PMP71B – högpresterande, smart trycksensor för nivå- och tryckmätning vid vätskeextraktion, med ett urval av medieberörda material som är lämpade för pyro- och hydrometallurgiska processer inom batteriåtervinning
/

Planerar du ett projekt? Diskutera dina utmaningar med en av våra experter

Endress+Hausers lokala branschexperter är redo att hjälpa dig.

Slutnoter

Relaterad information

Läs mer om batteritillverkning