Hur omvandlar Wernsing Feinkost GmbH sitt avfall till energi?
Wernsing Feinkost GmbH ingår i Wernsing Food Family, ett företag som hanterar runt 500 000 ton potatis varje år. Företagets strategi kretsar kring att utnyttja alla resurser direkt på plats.
Energikrävande, äldre processer inom livsmedelstillverkning har motiverat Wernsing Feinkost GmbH att utnyttja potentialen i produktionsavfall för att generera energi. Beslutet att gå över till hållbar produktion gör det möjligt för företaget att i dag på egen hand täcka en betydande del av sina energibehov.
Insikter
Hållbarhetsmål för Wernsing Feinkost GmbH
Minska den totala energiförbrukningen för produktionen med 23,5 % per ton färdig produkt
Minska CO2-utsläppen med mer än 70 % per ton färdig produkt
Öka den återvinningsbara andelen förpackningar, sett till volym, till över 95 %
Så här kan man uppnå enastående resultat för att omvandla produktionsavfall till energi
Samarbete med branschexperter ökar effektiviteten och hållbarheten
Endress+Hauser ger stöd åt Wernsing Feinkost GmbH i processer som avloppsvattenrening och energiåtervinning från produktionsavfall. Med pålitlig instrumentering och engineeringstjänster för relevanta tillämpningar och processer fungerar biogasanläggningen på företagets avfalls- och behandlingscenter felfritt under dagen. Genom tätt samarbete, effektivitet och hållbarhet sker tillväxt genom varje steg och interaktion.
„With Endress+Hauser we found a reliable partner who can consistently and professionally solve future issues in the area of process instrumentation
and automation.“
Wilfried Elberfeld, Manager of disposal and treatment center, Feinkost Wernsing GmbH
Upptäck fler möjligheter att optimera energi- eller produktionseffektiviteten
Bevara värdefulla resurser och optimera driftskostnaderna
Effektiv produktion är i första hand avhängig hanteringen av energiförbrukningen och dess relaterade kostnader. En lösning för denna utmaning kräver kontinuerlig övervakning, registrering och visualisering av värden.
Besparingskoncept inom försörjningssystem för livsmedelsindustrin
Innovativ instrumentering, omfattande energihantering och robusta strategier för minskad energianvändning gynnar tillverkare inom livsmedelsindustrin
För att fortsätta vara konkurrenskraftiga måste livsmedelsproducenter öka sin produktionskapacitet, förbättra sin avkastning och minimera sina produktionsförluster.
E-bok om lösningar för energibesparing för alla branscher
Det finns många möjligheter att göra besparingar i nätverk för ånga, tryckluft, uppvärmning, kylning och industrigaser. Omfattande energiövervakning kan sänka förbrukningen med ungefär 5–15 %.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .