Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Var snäll och fyll i formuläret för att kunna ladda ner
Gasdriven fyrtaktsmotor för omvandling av biogas till el ©Endress+Hauser
Kundutmaning

Hur omvandlar Wernsing Feinkost GmbH sitt avfall till energi?

Wernsing Feinkost GmbH ingår i Wernsing Food Family, ett företag som hanterar runt 500 000 ton potatis varje år. Företagets strategi kretsar kring att utnyttja alla resurser direkt på plats.

Energikrävande, äldre processer inom livsmedelstillverkning har motiverat Wernsing Feinkost GmbH att utnyttja potentialen i produktionsavfall för att generera energi. Beslutet att gå över till hållbar produktion gör det möjligt för företaget att i dag på egen hand täcka en betydande del av sina energibehov.

Insikter

Hållbarhetsmål för Wernsing Feinkost GmbH

Minska den totala energiförbrukningen för produktionen med 23,5 % per ton färdig produkt

Minska CO2-utsläppen med mer än 70 % per ton färdig produkt

Öka den återvinningsbara andelen förpackningar, sett till volym, till över 95 %

Så här kan man uppnå enastående resultat för att omvandla produktionsavfall till energi

Var snäll och fyll i formuläret för att kunna ladda ner
Produktinnovationer

Utvalda produkter för återvinning av matavfall

/
Samarbete med branschexperter inom livsmedelsindustrin på plats ©Endress+Hauser
Styrka i gemenskap

Samarbete med branschexperter ökar effektiviteten och hållbarheten

Endress+Hauser ger stöd åt Wernsing Feinkost GmbH i processer som avloppsvattenrening och energiåtervinning från produktionsavfall. Med pålitlig instrumentering och engineeringstjänster för relevanta tillämpningar och processer fungerar biogasanläggningen på företagets avfalls- och behandlingscenter felfritt under dagen. Genom tätt samarbete, effektivitet och hållbarhet sker tillväxt genom varje steg och interaktion.  

Head of disposal and treatment center at Feinkost Wernsing

„With Endress+Hauser we found a reliable partner who can consistently and professionally solve future issues in the area of process instrumentation and automation.“

Wilfried Elberfeld, Manager of disposal and treatment center, Feinkost Wernsing GmbH

Letar ni efter en partner för processförbättring?

Vanliga frågor

Återvinning av matavfall på er anläggning

Upptäck fler möjligheter att optimera energi- eller produktionseffektiviteten