Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Product image iTHERM TMS31 MultiSens

iTHERM MultiSens Bundle TMS31
Multipoint thermometer

Direct contact TC/RTD temperature profiling solution with flexible metal rope for silos and storage tank applications

TMS31
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information

En överblick över specifikationer

  • Accuracy

    class 1 acc. to IEC 60584
    class 2 acc. to IEC 60584
    class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1
    IEC60751 Class A
    IEC60751 Class AA

  • Response time

    TC
    t50 = 1 s
    t90 = 2 s
    RTD
    t50 = 3 s
    t90 = 6 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Operating temperature range

    Type K:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Type J:
    max. 520 °C
    (max. 968 °F)
    Pt100 WW:
    -200...600 °C
    (-328…1.112 °F)
    Pt100 iTHERM StrongSens:
    -50…500 °C
    (-58…932 °F)
    Pt100 TF:
    -50…400 °C
    (-58...752 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 60.000,00 mm (2.360'')

Applikationsområde

The iTHERM TMS31 is a versatile, modular multipoint temperature assembly designed for temperature average detection and profiling in grain, organic bulk material storage silos and in oil, fuel storage tanks.
The device’s mechanical robustness and accurate temperature sensors offer the necessary characteristics for safe, reliable and economic product storage operations. In its standard configuration it is available with up to 20 thermocouple (TC) or RTD sensors fitted to a primary metal rope.

  • Oil storage tanks

  • Bulk material silos

Fördelar

  • Easy installation and process integration thanks to a high degree of customization

  • Flexible rope that adapts to different silos or tank operating conditions (filling, emptying, storage, …)

  • Intrinsically safe device for use in Ex areas

  • Highly robust design for a long product lifetime and continuous monitoring in all conditions

Videor

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande