Yttemperaturgivare
Yttemperaturgivare för olika applikationer
Yttemperaturmätning kan krävas inom industriella processer när heta ytor på reaktorer eller rör måste övervakas och införning i rör eller reaktor måste undvikas. Temperaturer i procesströmmar måste kontrolleras och regleras, ibland till och med utan direkt kontakt mellan processmediet och temperatursensorn för att undvika strömstörningar.
You've viewed 8 of 32 products
Sortimentsbeskrivning
Temperaturgivarna SkinPoint, beroende på applikation, installeras på ett sådant sätt att detekteringspunkten (längst ut på enheten) har kontakt med ytan med hjälp av svetsfog, skruv eller klämma och vid behov även kan skyddas av specialtillverkad skärmning.
I processautomationen har två mätprinciper för temperatur blivit standard:
RTD – resistanstemperaturdetektorer: mätprincip
RTD-sensorn ändrar det elektriska motståndet beroende på förändringar i temperaturen. De är lämpliga för mätning av temperaturer mellan -200 °C och cirka 600 °C och utmärker sig genom hög mätnoggrannhet och långsiktig stabilitet. Det vanligaste sensorelementet är en Pt100. Som standard uppfyller Endress+Hausers RTD-sensorer noggrannhetsklass A enligt IEC 60751.
TC – termoelement: mätprincip
Ett termoelement är en komponent tillverkad av två olika metaller som är anslutna till varandra i ena änden. En elektrisk potential (termoelektrisk effekt) orsakas av Seebeckeffekten om de två kontaktställen där metallerna möts har olika temperatur. Med hjälp av de så kallade termoelementens referenstabeller (se IEC 60584) kan temperaturen vid anslutningen (mätningsstället) fastställas.
Termoelement är lämpliga för temperaturmätningar i spannet mellan 0 °C och +1 800 °C. De utmärker sig genom snabba svarstider och hög vibrationstålighet.
Fördelar
- Lämplig för högt processtryck (ingen direktkontakt med processen)
- Applikation för fältmontage i krävande industriprocesser