Kompakta temperaturgivare
Kompakta temperaturgivare med integrerad transmitter för olika applikationer
Kompakt, snabb och exakt för mätning av processtemperaturer i vanliga industrier.
Med hjälp av kostnadseffektivitet, optimalt platsutnyttjande, tillförlitlig drift, enkel installation och utförande, uppfyller de kompakta temperaturgivarna de krav som ställs på modern processmätteknik. Vibrationssäker, integrerad tunnfilmsgivare garanterar högsta driftsäkerhet med kortaste svarstider.
You've viewed 8 of 32 products
Sortimentsbeskrivning
Olika processanslutningar för vanliga industrier och hygieniska applikationer finns tillgängliga.
I processautomationen har två mätprinciper för temperatur blivit standard:
RTD – resistanstemperaturdetektorer: mätprincip
RTD-sensorn ändrar det elektriska motståndet beroende på förändringar i temperaturen. De är lämpliga för mätning av temperaturer mellan -200 °C och cirka 600 °C och utmärker sig genom hög mätnoggrannhet och långsiktig stabilitet. Det vanligaste sensorelementet är en Pt100. Som standard uppfyller Endress+Hausers RTD-sensorer noggrannhetsklass A enligt IEC 60751.
TC – termoelement: mätprincip
Ett termoelement är en komponent tillverkad av två olika metaller som är anslutna till varandra i ena änden. En elektrisk potential (termoelektrisk effekt) orsakas av Seebeckeffekten om de två kontaktställen där metallerna möts har olika temperatur. Med hjälp av de så kallade termoelementens referenstabeller (se IEC 60584) kan temperaturen vid anslutningen (mätningsstället) fastställas.
Termoelement är lämpliga för temperaturmätningar i spannet mellan 0 °C och +1 800 °C. De utmärker sig genom snabba svarstider och hög vibrationstålighet.
Fördelar
- Liten, kompakt design helt tillverkad av rostfritt stål
- Kostnadseffektivitet
- Extremt korta svarstider
- Mycket exakt även med korta instickslängder