Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Bar stock thermowell iTHERM TT151 for use in heavy duty industrial applications

iTHERM ModuLine TT151

Barstock thermowell for safe and reliable temperature measurements in heavy duty industrial applications

TT151
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
from CHF ??.-

En överblick över specifikationer

  • Max. process pressure (static)

    500 bar (7252 psi)
    Depending on Configuration

  • Maximum standard immersion length

    1500 mm

Applikationsområde

The TT151 thermowell is designed as per DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 norms or as individual configuration. The robust protection tube ensures safe and accurate measurements in process lines or vessels, shielding temperature sensors from harsh environments. It is drilled and machined from solid bar stock with root diameters from 9 to 50 mm. Tips are available in straight, tapered or stepped form. Process connections include a selection of standard flanges, threads or weld-in versions.

  • Protects the temperature sensor against physical and chemical stress

  • High robustness for challenging process conditions

  • Pressure range: up to 500 bar (7252 psi)

  • For use in pipes, vessels or tanks

  • Easier maintenance and recalibration of the measuring point (sensor can be replaced without interrupting the process)

Fördelar

  • TT151 is an industry standard thermowell manufactured from round barstock

  • Modular configuration according to DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 or more flexible as universal version

  • Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements

  • Wide range of dimensions, materials and process connections available

  • iTHERM TwistWell in helical design - reducing vortex induced vibrations in high-velocity applications

  • Innovativ temperaturmätning - iTHERM StrongSens

    Innovativ temperaturmätning - den robusta temperaturgivaren för exakta mätningar och noggrann processtyrning. Vibrationstålig upp till 60 g.

Lean urvalet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products