Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Avledare för överspänningsskydd

Avledare

Avledare för överspänningsskydd

Anläggningens tillgänglighet är mycket viktig eftersom även kortvariga fel i produktionen kan orsaka stora förluster i försäljningen. Därför måste skydd av alla enheter, t.ex. avledningsskydd säkerställas tillsammans med hög tillgänglighet av anläggningens delar. Direkta och indirekta blixtnedslag samt byten av drift inom en process kan producera överbelastning av spänning i matningsledningar och kommunikationskretsar, som t.ex. fältbusssystem.

2 Produkter
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Avledare

Vår produktsökningsfunktion hjälper er att söka efter passande mätenheter, programvara eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.

Sortimentbeskrivning

Vårt sortiment av avledare tillhandahåller:

  • Avledare för montering på DIN-skena
  • Avledare för fältmontage
  • Avledare för signalkablar
  • Avledare för kommunikationsledningar på fältbussar
  • Avledare för strömkablar

Avledare används främst inom processautomation och inom mät- och kommunikationsteknik inom sektorerna för kemikalier, läkemedel, vatten och avloppsvatten, samt inom livsmedelsindustrin.

Mätprincip

Avledare används för att skydda elektroniska komponenter i fältenheter från att förstöras. Den säkerställer att överspänningsstötar i signalkablar (t.ex. 4 till 20 mA), i kommunikationsledningar på fältbussar (HART, PA, FF) och i strömkablar på ett säkert sätt leds ner i marken. Funktionaliteten hos den elektroniska komponenten som skyddas påverkas inte eftersom störande spänningsfall inte kan introduceras när den impedansfria anslutningen på skyddsenheten används.

Fördelar

  • Finns också med tillvalen ATEX-godkännande och egensäkert SIL2-godkännande
  • Avledare för fältmontage eller montering på DIN-skena finns tillgänglig
  • Avledare för strömkablar, signalkablar och kommunikationsledningar på fältbussar finns tillgängliga
  • Ökad anläggningstillgänglighet då avledaren är perfekt anpassad till de elektroniska komponenterna som finns inom processautomation och processmätningsteknik