Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Mätning av absolut tryck och övertryck

Mätning av absolut tryck och övertryck

Tryckgivare för kontinuerlig mätning eller tryckvakter i vätskor

Kontinuerlig mätning av absolut tryck och övertryck eller tryckvakter ger säker mätning av vätskor och gaser inom många olika applikationer. Cerabar-sensorer och Ceraphant-omkopplare övervakar på ett tillförlitligt sätt nivån i livsmedelsapplikationer. Enheterna har flera olika hygiengodkännanden. Även inom processbranschen med SIL och explosionsskyddscertifikat garanteras tillförlitlig mätning. Ta en titt på det stora utbudet av Cerabar- och Ceraphant-enheter och klicka på knappen nedan.

18 Produkter
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Mätning av absolut tryck och övertryck

Vår produktsökningsfunktion hjälper er att hitta lämpliga mätenheter, programvaror eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.

Mätning av absolut tryck och övertryck med en keramisk cell, silikoncell eller ett skyddsmembran erbjuder den perfekta lösningen för många olika applikationer inom process- och hygienbranschen. Med rätt sensorteknologi och enheter som är anpassade efter syftet erbjuder Endress+Hauser tryckgivare med snabb installationsinställning eller till och med ”plug & play” som möjliggör enkel driftsättning, minskar kostnaderna och sparar tid – oavsett om det gäller en tryckvakt eller en trycktransmitter.

Mätning av absolut tryck och övertryck: mätprincip

Silikoncell: Drifttrycket deflekterar processisoleringsmembranet och en fyllnadsvätska överför trycket till en motståndsbro (halvledarteknik). Den tryckberoende förändringen i brons utspänning mäts och utvärderas.

Tryckvakt: Tryckvakten öppnar eller stänger en elektrisk PNP-kontakt när ett visst inställt tryck har uppnåtts. Dessutom finns en utgång för 4 till 20 mA.

Fördelar

  • Silikoncell: För processtryck upp till 700 bar (10 500 psi), små nedsänkta processanslutningar, garanterat överbelastningsmotstånd, minimala termiska effekter
  • Skyddsmembran: Många olika specialmaterial och processanslutningar, processtemperaturer från -70 upp till +400 °C (-94 till +752 °F)
  • Tryckvakt: Funktionskontroll och information på plats med lysdioder och digital display, drift och visualisering är också möjlig via PC, hus i rostfritt stål och lasergraverad märkskylt