En överblick över specifikationer
-
Measured variables
Standard visual range, K-value
-
Measuring range
Standard visual range: 10 ... 500 m / 10 ... 16,000 m
Output range freely adjustable -
Ambient temperature range
–30 °C ... +55 °C
-
Degree of protection
IP69K
Applikationsområde
VISIC620 fastställer standardsikt på vägar, sjövägar eller väderobservationsstationer, eller mäter sikten (som K-värde eller i mg/m³) i tunnlar. Ett automatiskt självtest mäter och kompenserar för potentiell nedsmutsning på frontskivorna. Dessutom identifierar enheten föremål som lövverk eller växter i strålgången. Det gör att VISIC620 kan mäta dimma på ett tillförlitligt sätt.
Fastställande av siktsträckan på vägar
Mätning av sikt eller dammkoncentration i tunnlar
Detektering av rök i tunnlar
Detektering av dimma längs kuster och sjövägar
Enhetens egenskaper:
Stort mätområde för siktsträcka
Nederbördsdetektor som tillval
Föroreningskontroll
Tar liten plats, låg vikt
Självförsörjande konstruktion med solpanel och batteri möjlig
Robust hus, lämpad även för salthaltig luft
Fördelar
Tillförlitliga mätvärden
Låga driftskostnader
Lågt underhållsbehov tack vare långa underhållsintervall
-
Standardprodukter
- Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Specialprodukter
- Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
| FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |
-
-
Användarinstruktion (BA)
VISIC620
Visibility Measuring Device
EN SV 01/12/202501/01/2025Språk:
Engelska
Version:
01/12/2025
Filstorlek:
1.9 MB
Filnamn:
8029833_1S2M_OI_VISIC620_en_V2-0_2025-12_EHS.pdf
-
-
-
Ex-säkerhetsinstruktion (XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Språk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
2.4 MB
Filnamn:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
Solutions for traffic and tunnel safety
An overview brochure about traffic and tunnel sensor, their
development during the last 60 years, the main applications in front
and within a tunnel as well as the measuring devices at a glanceSpråk:
Engelska
Version:
01/04/2026
Filstorlek:
8.1 MB
Filnamn:
8029977_CP_Traffic_Sensors_en_V2-1_2026.04_EHS.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
交通用センサ 道路およびトンネルの安全ソリューション
道路およびトンネルのセンサに関する概要パンフレットであり、過
去60年間の開発の経緯、トンネルの前方および内部での主な用途、
そして測定装置の一覧が紹介されています。Språk:
Japanska
Version:
09/10/2025
Filstorlek:
5.1 MB
Filnamn:
CP01598CJA_0125_Traffic_Sensors_LowRes.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
Språk:
Engelska
Version:
21/05/2026
Filstorlek:
4.9 MB
Filnamn:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienzaSpråk:
Italienska
Version:
27/05/2025
Filstorlek:
4.5 MB
Filnamn:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
Lösungen zur Emissionsüberwachung
Breites Portfolio und langjährige
Erfahrung in Gasanalyse und
DurchflussmessungSpråk:
Tyska
Version:
25/03/2026
Filstorlek:
4.8 MB
Filnamn:
CP01596C_Loesungen zur Emissionsueberwachung_web.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
排出ガス監視ソリューション 幅広い製品群と長年にわたる実績
排出ガス監視、測定原理と技術、国際的な要件とサービス、選択ガイド、そして測定装置の一覧をまとめたパンフレット
Språk:
Japanska
Version:
24/09/2025
Filstorlek:
3.3 MB
Filnamn:
CP01596CJA_0125_0226_Emission_Monitoring_Solutions_mail.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
Verkehrssensoren
Lösungen für die Verkehrs-
und TunnelsicherheitSpråk:
Tyska
Version:
25/03/2026
Filstorlek:
3.8 MB
Filnamn:
CP01598C_Verkehrssensoren_web_01-25.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
VISIC620 – Visual Range Measuring Device for Roads, Tunnels, Sea Routes and in Weather Stations
VISIC620 will not leave you alone in the fog
Språk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
2.8 MB
Filnamn:
8030081_IN_VISIC620_en_V3-0_2025.01_EHS.pdf
-