En överblick över specifikationer
-
Measured variables
Visibility (K-value)
-
Measuring range
Visibility (K-value): 0 ... 15 km⁻¹ / 0 ... 5,000 km⁻¹
Temperature: -50 ... +250 °C -
Ambient temperature range
–30 °C ... +55 °C
Applikationsområde
VICOTEC450 suger in luft från tunneln och fastställer siktkvaliteten med hög noggrannhet med hjälp av ljusspridningsteknik. Den utför regelbundna och automatiska funktionstester då den bland annat kontrollerar laserns och mottagarens funktion samt om optiken är nedsmutsad. VICOTEC450 kontrollerar nedsmutsningsgraden och mäter luftflödet (tillval) och registrerar sedan automatiskt underhållsbehov i form av rengöring och filterbyte så att detta signaleras i god tid.
Övervakning av siktkvalitet för ventilationsstyrning i tunnlar
Rökdetektering i tunnlar
Enhetens egenskaper:
Regelbundna funktionstester med nedsmutsningsmätning
Linjäritetstest kan utföras med filtersats
Intern spolluft som ger långa intervall mellan rengöringar
Underhållssignal (filter och rengöring)
Loggboksfunktion
Kan utökas med olika gränssnitt eller I/O-moduler
Fördelar
Mycket tillförlitlig drift tack vare omfattande självtest
Kostnadseffektiv och snabb driftsättning (ingen optisk inriktning på plats behövs)
Flexibel elektrisk integrering genom enkel anslutning av ytterligare gränssnitt eller I/O-moduler
-
Standardprodukter
- Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Specialprodukter
- Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
| FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |
-
-
Användarinstruktion (BA)
VICOTEC450
Visibility Measurement System
EN SV 01/01/2025Språk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
5.9 MB
Filnamn:
8029835_AE00_OI_VICOTEC450_en_V2-3_2014-06_EHS.pdf
-
-
-
Ex-säkerhetsinstruktion (XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)Språk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
2.4 MB
Filnamn:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
Specialdokumentation (SD)
VICOTEC320, VICOTEC410, VICOTEC450 and VISIC100SF
Adaptation of measured visibility values in tunnels with LED lighting
(multi-lingual, also in DE, ES, FR, IT, PT, RU, ZH)Språk:
Engelska
Version:
01/01/2025
Filstorlek:
947.2 KB
Filnamn:
8030741_AE00_SD_Visibility_Measurement_ml_V1-1_2019-01_EHS.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
Solutions for traffic and tunnel safety
An overview brochure about traffic and tunnel sensor, their
development during the last 60 years, the main applications in front
and within a tunnel as well as the measuring devices at a glanceSpråk:
Engelska
Version:
01/04/2026
Filstorlek:
8.1 MB
Filnamn:
8029977_CP_Traffic_Sensors_en_V2-1_2026.04_EHS.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
交通用センサ 道路およびトンネルの安全ソリューション
道路およびトンネルのセンサに関する概要パンフレットであり、過
去60年間の開発の経緯、トンネルの前方および内部での主な用途、
そして測定装置の一覧が紹介されています。Språk:
Japanska
Version:
09/10/2025
Filstorlek:
5.1 MB
Filnamn:
CP01598CJA_0125_Traffic_Sensors_LowRes.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
Språk:
Engelska
Version:
21/05/2026
Filstorlek:
4.9 MB
Filnamn:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienzaSpråk:
Italienska
Version:
27/05/2025
Filstorlek:
4.5 MB
Filnamn:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
Lösungen zur Emissionsüberwachung
Breites Portfolio und langjährige
Erfahrung in Gasanalyse und
DurchflussmessungSpråk:
Tyska
Version:
25/03/2026
Filstorlek:
4.8 MB
Filnamn:
CP01596C_Loesungen zur Emissionsueberwachung_web.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
排出ガス監視ソリューション 幅広い製品群と長年にわたる実績
排出ガス監視、測定原理と技術、国際的な要件とサービス、選択ガイド、そして測定装置の一覧をまとめたパンフレット
Språk:
Japanska
Version:
24/09/2025
Filstorlek:
3.3 MB
Filnamn:
CP01596CJA_0125_0226_Emission_Monitoring_Solutions_mail.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
Verkehrssensoren
Lösungen für die Verkehrs-
und TunnelsicherheitSpråk:
Tyska
Version:
25/03/2026
Filstorlek:
3.8 MB
Filnamn:
CP01598C_Verkehrssensoren_web_01-25.pdf
-