En överblick över specifikationer
-
Measured variables
Gas components, calorific value, density, Wobbe index, molar mass, compressibility
-
Measuring medium
Natural gas, biogas, air, H2, O2, N2
-
Analysis time
≥45 seconds
Applikationsområde
Nästa nivå inom gas- och BTU-analys: ENERSIC600 är en gaskromatograf för custody transfer-tillämpningar som är särskilt användbar för naturgas som innehåller vätgas. Dess övergripande fördelar: låga installations- och driftskostnader kombinerat med hög tillförlitlighet. Med sin robusta och kompakta konstruktion är ENERSIC600 enkel att integrera i analysatorsystem – till och med direkt i explosionsfarliga områden. ENERSIC600 utför en exakt gasanalys på bara 45 sekunder.
Tillämpningar för custody transfer av naturgas och LNG
Tillämpningar för bränngas och fackelgas inom gasproduktion
Enhetens egenskaper:
Stabil, exakt gasanalys på 45 sekunder
Mätning av naturgas, H2 upp till 20 mol % och O2 upp till 5 mol % med samma enhet
H2-ready: enkel att eftermontera för vätgasanalys
Robust, kompakt konstruktion och en vikt på endast 15 kg (33 lbs)
Automatisk kalibrering och autonom användning med diagnostik i realtid
Innovativt kassettkoncept
Fördelar
Exakt mätning för debiteringsändamål, även i snabbt föränderliga gassammansättningar
Kostnadsbesparingar tack vare integrerad H2- och O2-analys
Sparar upp till 70 % utrymme och vikt jämfört med tidigare lösningar
Kostnadseffektiv och flexibel systemintegrering för upp till fyra provtagningsflöden
Enkel integrering i befintliga analysatorsystem
Upp till 50 % kortare driftsättningstid
Snabbt och enkelt kassettbyte
Videor
-
Standardprodukter
- Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Specialprodukter
- Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
| FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
|---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |
-
-
Användarinstruktion (BA)
ENERSIC600
Gas Chromatograph
EN SV 01/01/202601/08/2025Språk:
Engelska
Version:
01/01/2026
Filstorlek:
3.6 MB
Filnamn:
8024146_1THI_OI_ENERSIC600_en_V1-1_2026-01_EHS.pdf
-
-
-
Kortfattad instruktion (KA)
ENERSIC600, Software Manual
This document describes the use of the dedicated PC software
for the ENERSIC600.Språk:
Engelska
Version:
01/07/2025
Filstorlek:
3.7 MB
Filnamn:
8029484_AE00_KA_ENERSIC600_Software_en_V1-0_2025-07.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
ENERSIC600 – Gas chromatograph for reliable custody transfer gas analysis
Custody transfer gas analysis in just 45 seconds
– energy measurement includedSpråk:
Engelska
Version:
01/06/2026
Filstorlek:
3.4 MB
Filnamn:
8029970_IN_ENERSIC600_en_V2-0_2026.06_EHS_WEB.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
ENERSIC600 (eBrochure)
Custody transfer gas analysis in just 45 seconds –
energy measurement includedSpråk:
Engelska
Version:
01/08/2025
Filstorlek:
8.8 MB
Filnamn:
E437582_ENERSIC600_eBrochure_1600x900px_en_V1-0_2025-08.pdf
-
-
-
Explosionsskydd
Product family: ENERSIC
Product root: IEN600-
Region: Europe
Approval agency: DEKRA
Protection: Ex dSpråk:
Engelska
Version:
26/08/2025
Filstorlek:
2.3 MB
Filnamn:
9426093_00_AP_ENERSIC600_en_DEKRA_25ATEX0062X_Rev0.pdf
-
-
-
Explosionsskydd
Product family: ENERSIC
Product root: IEN600-
Region: International (IECEx)
Approval agency: DEKRA
Protection: Ex dSpråk:
Engelska
Version:
26/08/2025
Filstorlek:
332.7 KB
Filnamn:
9426460_00_AP_ENERSIC600_en_DEKRA_IECEx_DEK_25.0031X_Rev0.pdf
-
-
-
Mätteknik
Product family: ENERSIC
Product root: IEN600-
Region: International
Approval agency: NMI
Approval number: TC13100 revision 0
Metrology type: MetrologySpråk:
Engelska
Version:
26/08/2025
Filstorlek:
989.4 KB
Filnamn:
9426077_00_AP_ENERSIC600_en_NMi_TC13100_Rev0.pdf
-
-
-
Applikationsprogramvara
ENERSIC Process
Software for configuration and parametrization of ENERSIC600 gas chromatographs
Språk:
Language neutral
Version:
30/05/2025
Filstorlek:
442 MB
Filnamn:
ENERSIC Process
-
-
-
Applikationsprogramvara
ENERSIC Explorer
Expert Software for configuration and parametrization of ENERSIC600 gas chromatographs
Språk:
Language neutral
Version:
30/05/2025
Filstorlek:
447 MB
Filnamn:
ENERSIC Explorer
-