Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Samla in data genom Netilion och få insikter

IIoT för industrin – förvandla data till kunskap

Dra nytta av kunskap i er anläggning med Netilion, ett molnbaserat IIoT-ekosystem

Netilion är ett molnbaserat IIoT-ekosystem för flera varumärken som är framtaget för processer inom industriell processteknik. Det länkar samman den fysiska och den digitala världen. Med Netilion använder vi digitaliseringen för att förse våra kunder med kunskap för att kunna hjälpa dem att optimera sina processer och fatta faktabaserade beslut snabbt – när som helst och var som helst. Med sin skalbarhet och de olika digitala tjänsterna erbjuder Netilion alternativ som är anpassade efter kundernas behov.

Lunchpaus med Netilion: Era processdata, var som helst och när som helst

Inblick i vardagen: Ett team använder Netilion för att fatta databaserade beslut

Promenera med Netilion: Planera framåt med hjälp av prognoser i er produktionsanläggning

Arbeta hemifrån: Använd Netilion med Google home

Vad är IIoT? Fördelar och värde

IIoT fokuserar på teknik för industriella applikationer och är en underkategori av IoT-teknik. Smarta enheter och maskiner kan anslutas till varandra och till internet. På så sätt kan data samlas in och lagras centralt i molnet. Digitala servicetjänster ger användaren möjlighet att inhämta relevant information baserat på denna data och att använda den för att optimera processer.

Netilion Value 

Netilion Value ©Endress+Hauser

Nå din mätningsdata oavsett var du är med Netilion Value, vår digitala processövervakningstjänst. Den stödjer även driften genom att skicka tröskelvarningar för att förhindra problem redan innan de uppstår.

Läs mer och testa kostnadsfritt

Netilion Health

Netilion Health ©Endress+Hauser

Förbättra fabrikens tillförlitlighet med Netilion Health. Den samlar in data från fältenheterna och visar diagnostik, orsak och information om åtgärder så att problem kan lösas snabbt och enkelt. Netilion Health ger underhållsteamet ett försprång i problemhanteringen.

Läs mer och testa kostnadsfritt

Netilion Analytics 

Netilion Analytics ©Endress+Hauser

Förbättra anläggningsadministrationen med Netilion Analytics. Denna digitala tjänst ökar datatransparensen och förhindrar förekomsten av föråldrade data genom att optimera och standardisera era fältenheter.

Läs mer och testa kostnadsfritt

Netilion-biblioteket

Netilion-biblioteket ©Endress+Hauser

Digitalisera er dokumentation för att spara tid och för att standardisera arbetsflöden. Netilion-biblioteket är en filhanteringstjänst som organiserar alla typer av teknisk dokumentation för era fältenheter. Nu kan era team undersöka problem och förbereda sig för granskningar snabbare.

Läs mer och testa kostnadsfritt

Netilion Inventory

Netilion Inventory ©Endress+Hauser

Tydlig digital administration av era tillgångar med Netilion Inventory. Övervaka varje container och tank som bidrar till lagrets optimering och logistik.

Läs mer och testa kostnadsfritt

Netilion Connect

Netilion Connect ©Endress+Hauser

Enkel integrering i alla era system med Netilion Connect. Genom att använda en REST/JSONstandardbaserad API och en integrerad OPC-server kan ni enkelt använda all data som samlas in via Netilion i alla plattformar.

Läs mer och testa kostnadsfritt

Enheter med förberedelse för Netilion

Fördelar

  • Ekosystem för flera varumärken – för transparenta anläggningar oavsett enhetstyp eller tillverkare

  • Säkerhet och integritet – det uppfyller internationella säkerhetsstandarder för molnplattformar och är en säker plats för er data >> Läs mer

  • Användarvänligt – enkel första driftsättning och praktisk daglig användning, med åtkomst till all er data på ett par klickningar

  • Integrering – integrera data i era egna system med öppna integreringsverktyg som REST/JSON API och OPC UA

  • >> Netilion – testa och registrera er kostnadsfritt