Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Proline Prowirl R 200 Vortexmätare

Proline Prowirl R 200
Vortexmätare

Flödesmätare med förstklassig noggrannhet trots rörreducering

7R2C
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
from CHF ??.-

En överblick över specifikationer

  • Max. measurement error

    Volume flow (liquid): ±0.75 %
    Volume flow (steam, gas): ±1.00 %
    Mass flow (saturated steam): ±1.7% (temperature compensated); ±1.5% (temperature/pressure compensated)
    Mass flow (superheated steam, gas): ±1.5 (temperature/pressure compensated); ±1.7% (temperature compensated + external pressure compensation)
    Mass flow (liquid): ±0.85%

  • Measuring range

    Liquid: 0.1 to 540 m³/h (0.061 to 320 ft³/min)
    depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Steam, gas: 0.52 to 7300 m³/h (0.31 to 4300 ft³/min)
    depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Medium temperature range

    Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F)
    High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
    High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 20K

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4408 (CF3M)
    DSC sensor: 1.4404/F316/F316L
    Process connection: 1.4404/F316/F316L

Applikationsområde

Prowirl R är konstruerad för låga flöden och är därmed en särskilt pålitlig lösning för energihantering. Dessutom erbjuder kalibreringsalternativet PremiumCal utmärkt mätnoggrannhet för maximal tillgång till anläggningen. Prowirl R 200 möjliggör kostnadseffektiv och smidig integrering i befintlig infrastruktur med äkta loop-driven teknologi. Det ger högsta driftsäkerhet i farliga områden. Heartbeat Technology möjliggör processäkerhet hela tiden.

  • Föredragen mätprincip för våt/mättad/överhettad ånga, gaser och vätskor (även kryogena)

  • Avsedd för applikationer med väldigt lågt eller reducerat flöde.

Enhetens egenskaper

  • Integrerad diameterreducering med 1 eller 2 linjestorlekar

  • Nominell diameter (sammankopplat rör) upp till DN 250 (10 tum)

  • Flexibel placering av tryckgivaren

  • Displaymodul med dataöverföringsfunktion

  • Robust hus med dubbla fack

  • Säkra fabriker: godkännanden som är giltiga över hela världen (SIL, riskklassat område)

Fördelar

  • Enkel energihantering – integrerad temperatur- och tryckmätning för ånga och gaser

  • Sparar tid och kostnader – inga rörmodifieringar krävs för reducering av linjestorlek

  • Samma noggrannhet ner till Re 10 000 – den mest linjära vortexmätaren

  • Långvarig stabilitet – robust kapacitiv givare vars mätvärden inte försämras med tiden

  • Bekväm kabeldragning – separat anslutningsfack, olika Ethernet-alternativ

  • Säker drift – du behöver inte öppna enheten

  • Integrerad verifiering – Heartbeat Technology

Videor

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentering med Heartbeat Technology

    Vill du öka anläggningens produktion och sänka kostnaderna? Vår smarta instrumenteringsportfölj med Heartbeat Technology ger djupgående inblick i enheterna för ökad kostnadseffektivitet och driftsäkerhet.

  • Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Extended urvalet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products