Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Deltabar

Differentialtrycksmätning

Kontinuerlig nivå-, flödes- och differentialtrycksmätning

Differentialtryckstransmittrar med piezoresistiva trycksensorer och svetsade metallmembran, membran med elektroniskt dp eller skyddsmembran används ofta i processindustrin. Deltabar ger kontinuerlig nivåmätning i vätskor, samt volym- eller massflödesmätning med hjälp av primära element. Det är även möjligt att övervaka filter med differentialtryckstransmittern. Ta en titt på det stora utbudet av Deltabar-enheter och klicka på knappen nedan.

7 Produkter
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Differentialtrycksmätning

Vår produktsökningsfunktion hjälper dig att hitta lämpliga mätenheter, programvaror och systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar dig genom produktvalet utifrån ett antal applikationsparametrar.

Tryckmätning

Förutom enheter med silikon- eller skyddsmembran för differentialtrycksmätning, nivåmätning och dp-flödesmätning är Deltabar elektroniskt dp ett differenstrycksystem som kombinerar två sensormoduler och en transmitter. I nivåapplikationer mäter högtryckssensorn (HP) det hydrostatiska trycket. Lågtryckssensorn (LP) mäter huvudtrycket. Nivån eller differentialtrycket beräknas i transmittern genom att använda dessa två digitala värden.

Se filmen om tryckmätning här

Differentialtrycksmätning: mätprincip

Silikoncell: Drifttrycket deflekterar processisoleringsmembranet och en fyllnadsvätska överför trycket till en motståndsbro (halvledarteknik). Den tryckberoende förändringen i brons utspänning mäts och utvärderas.

Skyddsmembran: drifttrycket verkar på skyddsmembranets processisoleringsmembran och överförs till sensorns processisoleringsmembran genom en fyllnadsvätska.

Primära element: kontakta ditt lokala försäljningscenter

Fördelar

  • Universell dp-transmitter för flödes-, nivå- eller filterapplikationer
  • Med processtemperaturer hos skyddsmembranet från -70 °C upp till +400 °C (-94 °F till +752 °F)
  • Det elektroniska differenstrycksystemet eliminerar typiska mekaniska problem, vilket leder till ökad processtillgänglighet och tillförlitlighet. Dessutom minimeras säkerhetsriskerna med det nya elektroniska dp-systemets struktur och design