Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik
Kalibreringsrigg Cernay

Kalibrerad konduktivitet

Processtyrning och övervakning under skiftande omständigheter

Den kalibrerade konduktivitetsmätningen hos Proline Promag-flödesmätare är ytterligare en mätparameter för förbättrad processeffektivitet. Genom att fungera som en produktkvalitetsindikator via detektering av medie- och processföroreningar förhindrar den oväntade driftstopp och medger process- och CIP-styrning, produktövervakning, vattenövervakning eller läckdetektering vid olika konduktiviteter.

Fördelar

  • Förbättrad produktkvalitet

  • Förbättrad processeffektivitet

  • Färre oväntade driftstopp

  • Kostnadsbesparingar: mindre produktsvinn och användning av rengöringsmedel

Konduktivitetsmätning med elektromagnetiska flödesmätare

Konduktivitet är avgörande i många olika applikationer. I Endress+Hausers Proline Promag-enheter används patenterad teknik för att mäta konduktivitet med en repeterbarhet på upp till ±1 % och en noggrannhet på upp till ±5 %. För att uppnå denna noggrannhet kalibreras konduktivitetsmätningen vid flödeskalibreringen på fabriken.