Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

pH-sensorer och -transmittrar

Produkter för pH-mätning av högsta kvalitet i alla industrier

pH-sensorer och transmittrar för alla branscher
85 Produkter
Filter X icon

Visar 6 av 85 produkter

Om pH-sensorer och transmittrar

Mer än 30 % av alla kvalitetsrelevanta mätningar i processer är pH-mätningar. Därför är tillförlitliga pH-sensorer och -transmittrar mycket viktiga för optimering av anläggningar och för processäkerheten. Vi erbjuder ett brett sortiment för alla villkor, som stabila processer, snabbt varierande mediesammansättningar, klibbiga medier, explosionsfarliga områden eller hygieniska applikationer. Klicka på knappen nedan för att upptäcka våra pH-sensorer, transmittrar, armaturer och kalibreringslösningar av ISFET, emalj eller glas.

Så här väljer du pH-elektroder

pH-sensorer och -transmittrar används i många industrier som kemikalie-, livsmedels- och läkemedelsindustrin, inom vatten och avlopp, kraftverk, utvinningsindustrin, samt olja och gas. Valet av sensor beror på applikationen. Välj glaselektrodens membran och referenssystem baserat på dina behov. Använd ISFET-sensorer där risken för glasbitar måste uteslutas eller i medier med höga andelar organiska lösningsmedel. Använd emaljsensorer om stabilitet över längre tid och minimalt underhåll behövs.

pH-mätning med glaselektroder och emaljelektroder

pH-värdet används som måttenhet vid mätning av syra eller alkalinitet i ett flytande medium. Det pH-känsliga elementet i glaselektroder är en glaskolv som ger en elektrokemisk potential som är beroende av mediets pH-värde. Potentialen genereras eftersom de små H+-jonerna tränger igenom membranets yttre lager medan de större, negativt laddade jonerna ligger kvar i lösningen.

-pH-givare av glas med inbyggt Ag/AgCl-referenssystem

pH-givare av glas har ett inbyggt Ag/AgCl-referenssystem som fungerar som referenselektrod. pH-värdet beräknas ur potentialskillnaden mellan referenssystemet och mätsystemet genom att använda Nernst-ekvationen. Våra pH-sensorer och -transmittrar har enastående linjära mätprestanda i ett mycket brett pH-intervall!

Mätprincipen för pH-elektroder av emalj motsvarar den för pH-sensorer av glas med skillnaden att det pH-känsliga elementet är av emalj.

pH-mätning med ISFET-elektroder

pH-värdet mäts med en jonselektiv fälteffekttransistor (ISFET). Det är en enkel transistor med en källa och dränering som är separerade från sockeln av en halvledare. Här samlas vätejoner från mediet. Den resulterande positiva laddningen på utsidan ”speglas” på insidan av sockeln där en negativ laddning inträffar. Det gör att halvledarkanalen är ledande. Ju fler H+-joner som samlas på sockeln, desto mer ström kan flöda mellan källan och dräneringen.

Fördelar

  • Våra pH-sensorer och -transmittrar uppfyller alla krav på grundläggande funktioner upp till mätning med flera kanaler och parametrar.
  • Vi erbjuder pH-buffertar, pH-lösningar och pH-standardlösningar för pH-kalibrering med högsta möjliga precision. De tillverkas i vårt kalibreringslaboratorium som har ackrediterats av DAkkS (tysk ackrediteringsmyndighet).
  • De olika typerna av elektroder täcker alla olika typer av membran och referenssystem, från smutsavvisande PTFE-lödställen över högkänsliga keramikmembran till igensättningståliga öppningar.
  • Vi erbjuder pH-armatur för alla applikationsområden: armatur för fast montage, neddoppningsarmatur, genomströmningsarmatur och infällbar armatur.
  • Automatiserade system för kalibrering, justering och rengöring säkerställer optimala prestanda för pH-sensorerna och -transmittrarna i kemiska processer, farmaceutisk produktion eller hygieniska applikationer.

Nedladdningsbara filer

Utforska ytterligare resurser

document icon
Selection guide for pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications.
download icon Ladda ner