Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Strömförsörjning och barriärer för sensorer och transmittrar

Strömförsörjning och barriärer

Strömförsörjning och barriärer för sensorer och transmittrar

Strömförsörjning och barriärer tillhandahåller t.ex. en transmitter med ström, vid behov även i Ex-klassat område, och överför sedan den galvaniskt isolerade signalen. Med tillvalet HART®-övervakning övervakas transmitterns status. På så sätt kan även kortvariga fel enkelt lokaliseras.

10 Produkter
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Strömförsörjning och barriärer

Vår produktsökningsfunktion hjälper er att hitta lämpliga mätenheter, programvaror och systemkomponenter utifrån olika produktegenskaper. Applicator guidar er genom produktvalet utifrån ett antal applikationsparametrar.

Sortimentbeskrivning

Vårt sortiment av strömförsörjning och barriärer på DIN-skena tillhandahåller:

  • Strömförsörjning för transmittrar med två eller fyra trådar
  • Aktiv barriär med strömförsörjning för säker separation av 4 till 20 mA-strömkretsar i en enhet
  • Strömförsörjning och barriärer med dubbelriktad HART®-överföring, kommunikationsuttag för HART® och inbyggt HART®-motstånd för sensorkonfigurering

Mätprincip/applikationsexempel

Applikationsexempel – strömförsörjning till en temperaturtransmitter:
Om en 4 till 20 mA HART®-huvudtransmitter installeras i en temperaturgivare måste den strömförsörjas. En aktiv barriär ger ström till huvudtransmittern, vid behov även i Ex-klassat område, och överför sedan den galvaniskt isolerade signalen. Med tillvalet HART®-övervakning övervakas huvudtransmitterns status. Om ett fel uppstår skickar ett relä i den aktiva barriären ut ett larm.

Applikationsexempel för en passiv barriär med SPS:
Om en sensor i Ex-klassat område ska strömförsörjas via en SPS måste en passiv barriär användas. Den passiva barriären överför strömförsörjningen från det icke Ex-klassade området till det Ex-klassade området och skickar tillbaka 4 till 20 mA-signalen. Den passiva barriären kräver inte en strömförsörjning eftersom den får ström från 4 till 20 mA-mätkretsen.

Fördelar

  • Stort utbud av strömförsörjning, flexibel strömkälla
  • Strömförsörjning för transmittrar med två eller fyra trådar
  • Galvanisk isolering av 4 till 20 mA-strömkretsar
  • Internationella godkännande för explosiva miljöer, Germanischer Lloyd/marin-godkännande tillgängliga
  • Sensorövervakning med system som varnar tidigt