Title

Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

iTHERM QuickNeck - delbar förlängningshals

Delbar hals med snabbfrikoppling för enkel och säker åtkomst till temperaturinsatsen

Ett enkelt handgrepp räcker för demontering och smidig återmontering! Vår patenterade termometerförlängningshals iTHERM QuickNeck med snabbkoppling möjliggör verktygsfri och enkel åtkomst till temperaturinsatsen – för upp till tre gånger snabbare och säkrare omkalibrering. Ingen omkoppling av kablar krävs, vilket minimerar risken för felkopplingar och minskar risken för mekaniska skador på givaren. Konstruktionen med bajonettfattning är klassad enligt IP69K och ger tillförlitligt skydd vid högtryckstvätt.

Fördelar

  • Enkel, verktygsfri och snabb (de‑)montering av insticket
  • Ingen risk för vatteninträngning, mekaniska skador, förlust av monteringsdelar eller anslutningsfel
  • Öka produktiviteten med kortare underhållsstopp
  • Hygienisk design, IP69K‑klassad halsmontering för rena och säkra processer
  • Ex‑klassad konstruktion för användning i explosionsfarliga områden

Periodisk omkalibrering av temperaturgivare säkerställer att instrumenten arbetar inom specifikation. Denna operation är dock tidskrävande och innebär risker relaterade till kabelanslutningar. Den delbara förlängningshalsen iTHERM QuickNeck möjliggör verktygsfri demontering av insticket för kalibreringsändamål utan att processen behöver avbrytas. Genom att vrida kopplingshuvudet kan insticket tas ur skyddsröret och är då redo för kalibrering direkt på plats. iTHERM QuickNeck finns tillgänglig för utvalda termometrar

7 Produkter
Sortera efter:
Filter