Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Hydrostatisk nivåmätning

Hydrostatisk nivåmätning

Kontinuerlig nivåmätning i vätskeapplikationer med trycksensorer

Oavsett om det gäller vatten eller annan vätska kan hydrostatiska nivåsensorer användas för mätningar i olika applikationer inom olika branscher, som t.ex. livsmedel, vatten/avloppsvatten. Trycktransmittrarna Deltapilot och Waterpilot för hydrostatisk nivåmätning erbjuder rätt lösning i tankar eller brunnar, dränkbara eller monterade på utsidan av ett kärl. Ta ett titt på det stora utbudet av hydrostatiska nivåenheter och klicka på knappen nedan.

7 Produkter
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Hydrostatisk nivåmätning

Vår produktsökningsfunktion hjälper er att hitta lämpliga mätenheter, programvaror eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.

Contite-sensorn är speciellt utvecklad för hydrostatisk nivåmätning. Skyddad sensor och cellelektronik gör Contite-sensorn till en vinnande lösning vid kraftig fukt- och kondensatbildning. Mätelementet är hermetiskt förslutet mellan processmembranet och mätmembranet. Hydrostatiska nivåenheter finns också tillgängliga med kapacitiva, oljefria mätceller i keramik som ofta används inom process- och miljöbranscher.

Hydrostatisk nivåmätning: mätprincip

Contite-cell: Mätcellen är helt skyddad mellan processisoleringsmembranet och det bakre isoleringsmembranet. Den är också helt okänslig för kondensering och aggressiva gaser.

Keramisk mätcell: Den keramiska sensorn är en torr sensor, d.v.s. processtrycket verkar direkt på det robusta processisoleringsmembranet i keramik och deflekterar det. En tryckberoende förändring i kapacitansen möts vid elektroderna på det keramiska substratet och processisoleringsmembranet.

Fördelar

  • Maximal säkerhet på anläggningen tack vare en unik, kondensatsäker Contite-mätcell
  • En Contite-cell erbjuder väldigt bra reproducerbarhet och stabilitet under lång tid, även efter temperaturchocker
  • Den keramiska mätcellen har en extremt god kemisk kompatibilitet och hög mekanisk stabilitet tack vare ultraren 99,9 % keramik
  • Robust keramiskt membran med inbyggd detektering av membranbristningar – även lämpligt för vakuumapplikationer