Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Proline Promag H 200
Electromagnetic flowmeter

The flowmeter for smallest flow rates with genuine loop-powered technology

  • Electromagnetic flowmeter - Proline Promag H 200 ©Endress+Hauser
  • The Electromagnetic Flow Measuring Principle

  • HistoROM data storage concept

Promag H is the preferred sensor for applications with highest requirements in the food and beverage and life science industries. Promag H 200 offers in addition genuine, industry-compliant two-wire technology. This enables the device to be seamlessly integrated into existing infrastructures and control systems. Additional advantages are high operational safety in hazardous areas thanks to an intrinsically safe design (Ex ia), and a familiar installation procedure.

Fördelar

  • Flexible installation concept – numerous hygienic process connections

  • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction

  • Convenient device wiring – separate connection compartment

  • Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting

  • Maintenance-free – no moving parts

  • Integrated verification – Heartbeat Technology™

Applikationsområde

  • The measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

  • For demanding hygienic applications.

Device properties

  • Liner made of PFA

  • Sensor housing made of stainless steel (3A, EHEDG)

  • Wetted materials CIP, SIP cleanable

  • Loop-powered technology

  • High ingress protection: IP69K

  • Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area)

Funktioner och specifikationer

Dokumentation/manualer/programvara

Tillbehör/reservdelar

Föregångare / Ersättare

Föregångare: Promag 23H

Kundcase

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Relaterade nyheter

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng