Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Proline Promag 53W
Electromagnetic flowmeter

The sensor with IP68 (Type 6P encl.) combined with a transmitter with flexible system integration

  • Electromagnetic flowmeter - Proline Promag 53W ©Endress+Hauser
  • The Electromagnetic Flow Measuring Principle

Promag W is the specialized sensor for all applications in the water industry. Combined with the Promag 53 transmitter with touch control, 4-line display and extended functionality like software options for filling and dosing, electrode cleaning or advanced diagnostics, Promag 53W offers highest accuracy in the most complex and demanding measuring tasks. Promag 53W is available as compact or remote version.

Fördelar

  • Secure, reliable long-term operation – robust and completely welded sensor

  • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction

  • Maintenance-free – no moving parts

  • Quality – software for filling and dosing, density, electrode cleaning and also advanced diagnostics

  • Easy calculation – bidirectional totalizers

  • Automatic recovery of data for servicing

Applikationsområde

  • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

  • The specialist in the water and wastewater industry for the most demanding applications.

Device properties

  • International drinking water approvals

  • Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure)

  • 4-line backlit display with touch control

  • Device as compact or remote version

  • HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF, EtherNet/IP

Funktioner och specifikationer

Dokumentation/manualer/programvara

Tillbehör/reservdelar

Föregångare / Ersättare

Föregångare: M3F, M3H, M3W

Efterträdare: Proline Promag W 400 / 5W4C

Kundcase

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Relaterade nyheter

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng