Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Proline Promag 50E
Electromagnetic flowmeter

The economical flowmeter with a modular electronic concept

  • Electromagnetic flowmeter - Proline Promag 50E ©Endress+Hauser
  • The Electromagnetic Flow Measuring Principle

Promag E is a streamlined sensor for basic chemical applications. It is the most economical solution for our chemical customers. Combined with the proven Promag 50 transmitter with push buttons, Promag 50E offers accurate measurement of liquids for a wide range of standard applications. Promag 50E is available as compact or remote version.

Fördelar

  • Cost-effective sensor – ideal solution for basic requirements

  • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction

  • Maintenance-free – no moving parts

  • Fast commissioning – application-specific Quick Setups

  • Safe operation – display provides easily readable process information

  • Fully industry compliant – IEC/EN/NAMUR

Applikationsområde

  • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

  • Fully suitable for basic applications in the chemical and process industry

Device properties

  • Nominal diameter: max. DN 600 (24")

  • Ex approvals for Zone 2

  • Liner made of PTFE

  • 2-line backlit display with push buttons

  • Device as compact or remote version

  • HART, PROFIBUS PA/DP

Funktioner och specifikationer

Dokumentation/manualer/programvara

Tillbehör/reservdelar

Kundcase

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Relaterade nyheter

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng