Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Online tjänster

Kontakt

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Cubemass
Coriolis flowmeter

The ultra-compact sensor for smallest quantities with easy system integration

  • Coriolis flowmeter - Cubemass ©Endress+Hauser

In many applications like lacquering, surface finishing, small quantities of substances have to be precisely measured or added. Whether in laboratory applications or on test stands, whether in chemistry or in the oil sector – the lightweight high pressure Cubemass in ultra-compact design is the specialist for direct mass and density measurement.

Fördelar

  • Reduced installation cost – compact single-tube design

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Cost savings – very low power consumption

  • Fast commissioning – pre-configured devices

  • Automatic recovery of data for servicing

Applikationsområde

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • For smallest quantities of liquids and gases; ideal for skid integration.

Device properties

  • Nominal diameter: DN 1 to 6 (1/24 to 1/4")

  • Process pressure up to 400 bar (5800 psi)

  • Medium temperature up to +200 °C (+392 °F)

  • Robust transmitter housing

  • Modbus RS485

  • Pulse output

Funktioner och specifikationer

Dokumentation/manualer/programvara

Tillbehör/reservdelar

Kundcase

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
info@se.endress.com www.se.endress.com

Relaterade nyheter

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng