This product is no longer available.
Please check new generation in the section predecessor / successor or contact your local Endress+Hauser entity.
Kontinuerlig nivåmätare för finkorniga
fast material. Guidad radar nivå-
mätare. Behöver inte kalibreras,
påverkas inte av förändringar i produkt,
4mm vajer, bar eller isolerad,
drag hållfasthet 10kN,
Process temperatur -40°C ... 120°C
-
Ersättare
-
Standardprodukter
- Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Specialprodukter
- Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet - F
- L
- E
- X
Fundamental urvalet
Möt dina grundläggande mätbehov
Tekniska egenskaper Enkelhet - F
- L
- E
- X
Lean urvalet
Hantera dina kärnprocesser med enkelhet
Tekniska egenskaper Enkelhet - F
- L
- E
- X
Extended urvalet
Optimera dina processer med innovativa teknologier
Tekniska egenskaper Enkelhet - F
- L
- E
- X
Xpert urvalet
Hantera dina mest utmanande applikationer
Tekniska egenskaper Enkelhet Varierande
-
-
-
Teknisk information (TI)
Technical information for levelflex FMP 232,332 Guided Radar Level Meaureement
Continuous level measurement of medium and fine-grained bulk solids.
EN SV 01/12/1998Språk:
Engelska
Version:
01/12/1998
Filstorlek:
324.1 KB
Filnamn:
TI278F.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
Operating Instructions Levelflex FMP 232 E, 332 E.
Level measurement of bulk solids Version for use in hazardous areas.
EN SV 01/12/2000Språk:
Engelska
Version:
01/12/2000
Filstorlek:
1.1 MB
Filnamn:
BA199FEN.PDF
-
-
-
Ex-säkerhetsinstruktion (XA)
Levelflex FMP232E, FMP332E
DMT 00 ATEX E 013
ATEX II 1/3 D IP65EN SV 01/05/2000Språk:
Engelska
Version:
01/05/2000
Filstorlek:
514.6 KB
Filnamn:
XA082FA3.PDF
-
-
-
Enhetshanterare (DTM)
Device Type Manager (DTM) - Levelflex 2xx - HART
Endress+Hauser, DeviceCare, 1.07.06
Endress+Hauser, Field Xpert - SMT70, 1.07.00
Endress+Hauser, FieldCare, 2.17.00Språk:
Language neutral
Version:
11/05/2023
Filstorlek:
228 MB
Filnamn:
EH_Levelflex_FMP_2xx_V2_0___2_1.zip
-