Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Produktbild av: CUS5

CUS5

CUS5
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
from CHF ??.-

This product is no longer available.

Please check new generation in the section predecessor / successor or contact your local Endress+Hauser entity.

Optisk elektronisk givare
för gränsvärde med
analogutgång 4-20 mA och 24 V DC /
100 mA-matning
Mätområde 0-5 g/l resp. 5-40 g/l.
Färgoberoende mätning med LED 880 nm
Skyddsklass IP 68
Temperatur max. 50°C
Tryck max. 6 bar (20°C)
Enligt datablad TI 147C/07/d

  • Ersättare

    • Enkla produkter

    • Enkla att välja, installera och använda

    Tekniska egenskaper

    Enkelhet

    • Standardprodukter

    • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

    Tekniska egenskaper

    Enkelhet

    • High-end produkter

    • Mycket funktionella och praktiska

    Tekniska egenskaper

    Enkelhet

    • Specialprodukter

    • Designade för krävande applikationer

    Tekniska egenskaper

    Enkelhet

    Varierande

    FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
    • F
    • L
    • E
    • X

    Fundamental urvalet

    Möt dina grundläggande mätbehov

    Tekniska egenskaper
    Enkelhet
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lean urvalet

    Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

    Tekniska egenskaper
    Enkelhet
    • F
    • L
    • E
    • X

    Extended urvalet

    Optimera dina processer med innovativa teknologier

    Tekniska egenskaper
    Enkelhet
    • F
    • L
    • E
    • X

    Xpert urvalet

    Hantera dina mest utmanande applikationer

    Tekniska egenskaper
    Enkelhet

    Varierande