Delta i våra kostnadsfria webbseminarier om processautomation

Ställ frågor, få svar!

Delta i våra kostnadsfria webbseminarier som täcker ett flertal ämnen inom processautomation. Det är din chans att ta reda på mer och chatta direkt med våra experter!

Fördelar

  • Live och interaktivt – våra experter finns till hands för att svara på dina frågor.

  • Du kan enkelt få tillgång till våra kostnadsfria webbseminarier när det passar dig.

  • Med ett stort antal ämnen är vi säkra på att du hittar något som passar dig!

September

©Kaiser Optical Systems Inc

Raman Spectroscopy för övervakning av cellkulturprocesser och flerfunktions- kontroll - 24.09.2019>>>GlaxoSmithKline har integrerat Raman spectroskopy som ett PAT- nyckelverktyg i FoU för kontroll av media -och matningskontroll där Raman för närvarande överförs till kliniska och kommersiella tillverkningsanläggningar. Delta i denna livesession för att lära dig mer om vad Raman kan erbjuda då det inte bara är processövervakning i realtid utan även för feedbackkontroll vid produktutveckling.

Oktober

©Endress+Hauser

Droppvis precision i densitetsmätning – 2019-10-01 >>> Från högsta noggrannhet i densitetsmätningen till den minsta droppen – allt för att förbättra dina processer. Vi uppfyller dina högsta krav inom kemi, olje- och gasindustrin och även inom hygieniska industrier såsom livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Övervakning i realtid av fukt (H2O) i naturgasledningar

©Endress+Hauser

Övervakning i realtid av fukt (H2O) i naturgasledningar – 2019-10-22 >>> Fuktig gas kan inte levereras. Höga nivåer av fasta och flytande orenheter utgör en utmaning för fuktmätningen. Dessa orenheter måste undvikas då de förstör sensorer och stör fuktmätningen. I detta webbseminarium lär du dig hur gasanalysatorer med svepbar diodlaserabsorptionsspektrometri (TDLAS) ökar din säkerhet och minskar dina driftkostnader.

December

©Endress+Hauser

IIoT 4.0 inom vatten- och avloppsindustrin – 2019-12-03 >>> Har du någonsin undrat över hur IIoT 4.0 ser ut i din dricksvatten- eller avloppsanläggning? Vilka följder har detta koncept för din instrumentering? Detta webbseminarium ger dig klarhet vad gäller uppgradering av din instrumentering och systeminfrastruktur så att du kan utnyttja denna digitala evolution.