Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Avancerad bioprocesstyrning

Nicro levererar färdiga lösningar för fermentorer

Från tidskrävande provanalyser till realtidsövervakning av kritiska parametrar i jäsningsprocessen tack vare heltäckande lösningar för maskinvara, utveckling och analystjänster.

realtidsövervakning av kritiska parametrar i jäsningsprocesser ©Endress+Hauser

Integrerad övervakning av metaboliter i jäsningsprocessen med ramanspektroskopi

Resultaten

  • Säker drift och sparad tid tack vare integrerad processövervakning av metaboliter utan att offline-provtagning behöver utföras

  • Förbättrad processtyrning vilket har lett till optimerad produktion och bättre resultat

  • Heltäckande paketlösning för jäsning

Adriana Lepur, ansvarig för det mikrobiologiska laboratoriet

Under den integrerade övervakningen av bioprocessen kunde jag se exakt när bakterierna växlade från en kolkälla till en annan – den optimala tidpunkten att tillföra näring – och på så sätt få bättre utfall.

PhD Adriana Lepur, ansvarig för det mikrobiologiska laboratoriet
BICRO BIOCentre Ltd, Zagreb i Kroatien

Kundens utmaning

En typisk indikering på jäsningsutveckling är bristen på löst syre i mediet, vilket ger en uppskattning om hur lång tid processen kommer att ta. Optisk densitet och metaboliter kan också övervakas för en bättre överblick över processen. Metabolitkoncentrationen brukade ofta mätas offline med kromatografiska tekniker som krävde provtagning. Provtagning medför risk för föroreningar vilket kan leda till att värdefulla batcher förstörs.

Vår lösning

Nicro bestämde sig för att samarbeta med BIOCentre och Endress+Hauser för att ta fram en heltäckande paketlösning för jäsningsprocesser. Den omfattar:

  • Konstruktion och utformning av ett komplett jäsningssystem från Nicro

  • En Raman Rxn-analysator och Rxn-45-givare från Endress+Hauser

  • Analystjänster från BIOCentre med stöd av S-PACTs modelleringstjänster