Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Smart tillverkning

Omvandla din anläggning till en hubb för smart tillverkning och framgångsrik produktion. Framstegen inom processautomation till trots kvarstår risken för störningar.  

Smart tillverkning, bild på en mobil arbetare med surfplatta
Uppskattad marknad och tillväxt för smart tillverkning ©Endress+Hauser

Har du märkt att automationsteknik har gjort det mer förutsägbart att bearbeta råmaterial? Utmaningar som resursbrist, stigande energikostnader, personalbrist och allt striktare lagstadgade krav kvarstår dock. Digitalisering öppnar upp för nya möjligheter att ta sig an dessa utmaningar och stärka produktiviteten och driftsäkerhet. Föreställ dig en anläggning där smart tillverkning ökar synligheten, effektiviserar driften, minimerar störningar och reducerar kostnaderna. Endress+Hauser har många års erfarenhet inom processautomation och är en tillförlitlig partner för att ni ska kunna förbättra era processer och nyttja de möjligheter som digitalisering innebär.

Industriföretag investerar just nu: Marknadsundersöknings- och rådgivningsföretaget InsightAce Analytic uppskattar marknaden för smart tillverkning till 106,75 miljarder dollar (under 2023) och förutspår en total årlig tillväxt på 16,3 % de kommande åren.

Smart tillverkningsanläggning med ingenjör och surfplatta ©Endress+Hauser

Frigör produktivitet med smart tillverkning

Smart tillverkning är ett välkänt begrepp inom fabriksautomation. Men vad innebär smart tillverkning inom processautomation? Industriella processer förblir kemiska, mekaniska och fysiska. Samma principer gäller dock för både fabriksautomation och processautomation. Det som gör båda världarna smarta är hur intelligenta miljöerna är. En anläggning där digital kommunikation löper hela vägen ner till fabriksgolvet gör det möjligt för personalen att skaffa sig insikter, effektivisera dokumentation och fatta datadrivna beslut. I en digitalt uppkopplad anläggning med kompatibla system är det enklare att öka produktiviteten, anpassa sig utifrån föränderlig efterfrågan, uppfylla standarder och göra hela verksamheten skalbar.

Principerna för smart tillverkning inom processindustrin omfattar inhämtning av datainsikter från sakernas internet för industrin (IIoT) via uppkopplade sensorer, implementering av fjärrövervakning och kompatibel utrustning, visualisering av tillgångar genom digitala tvillingar och användning av artificiell intelligens för mer tillförlitliga och prediktiva applikationer. Efter att ha installerat en uppkopplad anläggning som ett första steg utgör användningen av prediktiva tekniska lösningar – exempelvis applikationer för prediktivt underhåll – nästa nivå av digital mognad. Detta gör anläggningen mer tillförlitlig och verksamheten mer skalbar. Det slutliga målet är dock att skapa en adaptiv anläggning. Genom att svara på nya trender, tack vare datainsikter och flexibla styrmetoder, kan du framtidssäkra din verksamhet.

Konnektivitet för smarttelefoner i en smart tillverkningsanläggning ©Endress+Hauser

Förbättrad verksamhetsoptimering 

Hur kan principer för smart tillverkning effektivisera processer? Upptäck de fem bästa sätten att öka effektiviteten på din anläggning med principer för smart tillverkning:

  • Spårning i realtid tillgängliggör data som underlättar beslutsfattande.
  • Digital övervakning bidrar till att undvika mänskliga fel och hantera risker.
  • Digital dokumentation sparar arbetstid.
  • Fjärrövervakning möjliggör snabba åtgärder.
  • Dataanalys utgör grunden för skalning av verksamheten.
Ethernet-baserad kommunikation möjliggör smarta tillämpningar inom tillverkning och processautomation ©Endress+Hauser

Ethernet-baserad kommunikation 

Vad krävs för att kunna tillämpa principer för smart tillverkning? Basera din digitaliseringsvision på Ethernet-baserad kommunikation som säkerställer snabb och sömlös drift. Även om EtherNet/IP, PROFINET eller Modbus TCP är välkända på styrnivå använder många anläggningar fortfarande analoga signaler eller fältbussar på fabriksgolvet. Ethernet-teknikerna genomgår dock en spännande utveckling ute på fältet. Nu går det att förbättra anslutningen mellan fältet och styrnivåerna, och till och med att använda Ethernet direkt ute på fältet. Detta är ett fantastiskt sätt att kunna implementera principer för smart tillverkning som leder till enkel dataåtkomst, snabba och uppkopplade nätverk och som öppnar upp för IIoT-funktioner.

IIoT gör det möjligt att övervaka smarta tillverkningsprocesser från en instrumentpanel ©Endress+Hauser

IIoT och AI

För att skapa smarta, sammanlänkade anläggningar där du har smidig dataåtkomst, kan göra prognoser, fatta beslut och stärka resultatet behöver du IoT-sensorer som gör tillförlitlig information tillgänglig på distans. Det går idag att eftermontera fältenheter och omvandla dem till IoT-sensorer. Endress+Hauser erbjuder ett stort utbud av nyskapande datalösningar som kopplar samman den fysiska världen med den digitala. Nästa nivå av smart tillverkning är användning av artificiell intelligens (AI), vilket så småningom kan göra automatiserade processer ännu mer autonoma. 

Sätt kursen mot smart tillverkning med industriellt Ethernet

Hur kan vi hjälpa dig på din digitaliseringsresa? Jo, genom industriellt Ethernet för processindustrins nya behov. Ethernet-baserad kommunikation lägger grunden för en smart produktion och en datadriven miljö.

Slutnoter

Läs mer om digitalisering