Effektiv fasseparation av vassle, vatten och CIP-rengöringsmedel
Upptäck fasseparation och produktförlust med optiska absorptionsgivare installerade inline
I ett ysteri kunde man upptäcka fasseparation och minska produktförlusten i CIP-processen med den exakta och snabba responsen från Endress+Hausers optiska absorptionsgivare installerad inline. I fabriken lyckades man också minska spill och förkorta sköljcykler genom att använda konduktivitetsteknologi. Operatörer avgör när för-sköljningen är klar med information från den optiska givaren istället för att förlita sig på gissningar och tidtagning.

Fördelar för kunden
Varje CIP-cykel förkortades med 15 minuter
Fabriken använde 32 % mindre CIP-kemikalier. Kunden sparade över 5000 dollar bara på kemikalier de första tre månaderna
Kostnadsbesparingar gällande minskad energi, vattenförbrukning och avloppsvatten
Ökar utrustningens tillgänglighet för bearbetning med mer än en timme per dag
Efter implementeringen gick användningen av trummor från 3-4 trummor till 2-3 trummor per månad
Kundens utmaning
Att fastställa fasseparation mellan vassle, vatten och CIP-rengöringsmedel i ett ysters CIP-drift är avgörande för att kunna garantera effektiv rengöring och avlägsnande av vassle från systemet. Detta blir mer komplicerat med flera CIP-program som utförs varje dag, vilket var fallet för ett ysteri som körde fem CIP-program/dag. Kostnader för kemikalier = över 1700 dollar för varje trumma på ungefär 114 liter och fabriken använde 3-4 trummor/månad.
Lösning: OUSAF11 optisk givare för fasseparation
Genom att installera en Endress+Hauser OUSAF11 optisk givare för fasseparation som använder synliga och nära infraröda ljusvåglängder kan operatörerna avgöra när för-sköljningen och CIP-cyklerna är färdiga. Givaren bidrar också till att minska produktförlust genom att övervaka skiktgränssnitt, suspenderat material och turbiditet.
OUSAF11 installerad inline
Mäter fasseparation mellan vassle, vatten och CIP-rengöringsmedel
Hygienisk och tål CIP-processer
Givaren OUSAF11 kan köras kontinuerligt upp till 90 °C, och upp till 130 °C i två timmar, vilket gör det möjligt att använda den i varma CIP-processer
Kan kalibreras utan att givaren behöver tas bort från processlinjen