Modbus-utbildning

Modbus, enkel och robust, utvecklad med industrispecifika applikationer i åtanke

Enkelt och robust, Modbus har blivit ett standardkommunikationsprotokoll som numera ofta används för att sammankoppla industriell elektronisk utrustning. Det möjliggör kommunikation mellan flera enheter som är anslutna till samma nätverk, t.ex. ett system som mäter flöde och kommunicerar resultatet till en dator. Modbus används också ofta för att ansluta en överordnad dator med en fjärrterminalenhet (RTU) i övervaknings- och datainsamlingssystem (SCADA-system).

Modbus, enkel och robust, utvecklad med industrispecifika applikationer i åtanke. ©Endress+Hauser

Teknikutbildning – Modbus

I slutet av kursen kommer du att förstå hur Modbus-teknologin används inom processautomation.

Du lär dig om vanliga Modbus-applikationer och hur kommunikationen fungerar. Du får koppla ett Modbus-segment och få det till att fungera. Ytterligare fokus ligger på att integrera och analysera data i ett värdsystem och felsökning av ett Modbus-system.

Mer information >>>

Kontakt