Enter at least 2 characters to start the search.

Cerabar och Ceraphant

Åtta nya tryckvakter och tryckgivare - åtta goda skäl att välja Endress+Hauser

Våra nya kompakta tryckvakter och tryckgivare består av åtta olika produktmedlemmar. De har alla en sak gemensamt: deras tillförlitlighet att mäta tryck i gas, ånga, vätska och smuts.

Fördelar

  • Pålitlig: Hög grad av säkerhetsrelaterade produktegenskaper .

  • Flexibel: Många användningsområden tack vare ett stort antal olika processanslutningar och godkännanden

  • Enkel: Plug and play utan särskilda verktyg. Enkelt urval av produkter och enkel orderhantering

Åtta goda skäl att välja nya Cerabar och Ceraphant

  • Mätning av absolut och- / eller relativt tryck i gas, ånga, vätska och smuts

  • Anpassat mätområde

  • Hög referensnoggrannhet, upp till 0,3%

  • Fritt val mellan metall -och keramisk cell

  • Brett urval av processanslutningar

  • Hög långtidsstabilitet och repeterbarhet

  • Överbelastningsmotstånd upp till 40 gånger det nominella trycket

  • Hygieniskt anpassad för livsmedelsindustrin

E-direct: Ytterligare fördelar

  • Lätt val

  • Hög kvalitet

  • Låga priser

  • Snabb leverans