Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Proline 10
Den nya produktlinjen av flödesmätare

Kompromisslöst enkel – användarvänlig och intuitiv under hela enhetens livscykel

I många fall omfattar industriella processanläggningar hundratals eller till och med tusentals mätanordningar. För basapplikationer har kraven på enkelhet vid idrifttagning, drift och underhåll ökat betydligt de senaste åren. Proline 10 uppfyller just detta krav utan kompromisser, eftersom enkelhet är av högsta prioritet för denna nya serie flödesmätare från Endress+Hauser.

Benefits

  • Tydlig - Auto-roterbar LCD-skärm med hög kontrast för pålitlig avläsning av mätvärden och statusmeddelanden

  • Flexibel– SmartBlue-app för trådlös fjärråtkomst till alla enhets- och parameterinställningar samt guider

  • Intuitiv – Touch screen för enkel navigering

  • Tidsbesparande – Pålitlig och felfri driftsättning tack vare guidad meny

  • Säker – Automatisk visning av fel (NAMUR NE107) och information om åtgärd

Nöjda kunder

Proline Promag och Promass flödesmätare har haft decennier av nöjda kunder i olika branscher. Kundernas förväntningar på process- och produktkvalitet ökar ständigt, samtidigt som minimalt underhållsarbete med maximal användarvänlighet och låga driftkostnader krävs. Proline 10 uppfyller dessa krav utan kompromisser. Transmitterteknologin har utvecklats med ett ännu starkare fokus på enkelhet och användarvänlighet, från upphandling till driftsättning och drift.

Kompromisslöst enkel

Proline 10 är enkelhet, säkerhet och pålitlighet i ett. Enkelhet börjar med att snabbt välja den perfekta enheten. Alla funktioner i transmittern delar ett mål: att göra hanteringen av enheten väldigt enkel. Idrifttagning och drift sparar tid tack vare en driftsättningsguide, en automatisk roterbar LCD-pekskärm och SmartBlue-appen via Bluetooth. Den integrerade enhetsdiagnostiken kategoriserar fel i enlighet med NAMUR NE107, visualiserar orsaken och erbjuder lämpliga åtgärder.

Den perfekta enheten för basapplikationer i alla industrier

De olika Proline 10-flödesmätarna täcker ett brett utbud av basapplikationer inom alla typer av industrier. Proline Promag elektromagnetiska flödesmätare är idealiska för ledande vätskor, liksom för volymmätning av vatten och frätande vätskor (Promag W 10 / Promag H 10 / Promag D 10) eller till och med för kemiskt aggressiva vätskor (Promag P 10). Promass K 10 Coriolis flödesmätare mäter både vätskor och gaser till en minimal driftskostnad.

Helt enkelt smart - flervariabelt och användbart överallt

Proline 10 ger optimal produktkvalitet och processövervakning på grund av samtidig mätning av ytterligare processvariabler. Promass K 10 mäter massflöde, volymflöde, temperatur och densitet. Med sin Gas Fraction Handler-funktion mäter den tillförlitligt även i homogena vätskor med medriven gas. Promag 10 erbjuder konduktivitet (W / P / H) eller temperaturmätning (H). Promag W och P kan beställas med jordningsfri mätning. Promag W 10 kan beställas med alternativet "0 x DN full bore".

Transmitter för sömlös system integration

Promag och Promass-sensorer kan kombineras med fyra olika Proline 10-transmittrar som en kompakt version:

Funktioner

  • Utan display, mätdata kan efterfrågas via kommunikationsprotokoll

  • Med två status LED, med SmartBlue app via Bluetooth

  • Med en 2,-tumsLCD-skärm som används för att läsa data medan SmartBlue-appen används för konfigurering och drift.

  • Med en 2,4-tums LCD-pekskärm som kan manövreras med vanlig touch funktion tillsammans med SmartBlue appen

Proline Promag 10 gruppbild ©Endress+Hauser

Downloads