Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

HART – beprövad teknologi för processautomation

Få ut mer av dina HART-enheter med oss som projektpartner.

HART är en industristandard med mycket stor installerad bas runt om i världen. Den är en "smart" teknologi som är stödjer samtidig överföring av en analog 4–20 mA signal och digital kommunikation via samma trådpar.
I de flesta applikationer används HART-signalen endast för parameterinställningar. Men med de rätta verktygen för HART placeras emellertid kontinuerlig instrumentövervakning och diagnostisering i realtid samt processinformation med flera variabler för nya och äldre instrument inom räckhåll.

Dina fördelar med HART

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

Utnyttja möjligheterna med HART med oss som samarbetspartner

  • över 20 års erfarenhet med beprövad teknologi

  • heltäckande sortiment av HART-mätinstrument

  • avancerad diagnostik och intelligenta multivariabla instrument

  • enkel driftsättning och instrumenthantering

  • enkel integration i styrsystem

  • kringutrustning och handhållna enheter

  • världsomspännande service och support

Integration av instrument

Det finns tre grundläggande sätt att integrera mätningarna från HART-instrument i ett styrsystem:

  • punkt-till-punkt-anslutning av 4–20 mA-signalen

  • anslutning via distribuerade-/fjärr-I/O eller HART-multiplexer till ett överordnat bussystem, t.ex. PROFIBUS

  • i sällsynta fall anslutning av HART-multidrop-buss till ett HART I/O-kort

Endast i de två sista fallen är all instrumentinformation tillgänglig för styrsystemet.

Drift och hantering av instrument

Enhetsinformation (parametrar, status osv.) via HART kan hämtas via:

  • en FDT-frame, t.ex. FieldCare som kräver en så kallad DTM för varje instrumenttyp

  • ett DD/EDD-styrningsverktyg, som t.ex. handhållna Field Xpert SFX350/SFX370, eller andra verktyg för anläggningsadministration som AMS eller PDM

Vi erbjuder DTM, DD och EDD för alla våra HART-instrument och säkerställer att de integreras i de ovan nämnda verktygen.

Är du HART-användare?

Är du:

  • ansvarig för en omfattande installerad bas och vill fortsätta med tekniken?

  • intresserad av att idriftsätta och hantera dina HART-instrument på ett mer effektivt sätt?

  • intresserad av att integrera dina HART-instrument i Asset Management System?

  • helt enkelt intresserad av fördelarna med tillförlitlig och oöverträffad HART-instrumentering?

Vi erbjuder HART-användare en komplett portfölj med HART-instrument samt HART-lösningar som hjälper dig att driva anläggningen på ett effektivare sätt.

  • © 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved
  • © Endress+Hauser
  • © Endress+Hauser
  • © Endress+Hauser
  • © Endress+Hauser
  • © Endress+Hauser
  • © Endress+Hauser