Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Processautomation med FOUNDATION fieldbus-teknik

Minska planerings- och anläggningskostnaderna med fältbussen som kan processteknik

FOUNDATION fieldbus erbjuder digital kommunikation via tvåtrådsarkitektur och uppfyller alla kraven på ett modern bussystem. Med FOUNDATION fieldbus blir instrumentdata en integrerad del av styr- och driftsystemet. Tekniken erbjuder det optimala gränssnittet för planering och underhåll i din anläggning. FOUNDATION fieldbus är lämpligt för användning i applikationer i riskklassade områden.

Dina fördelar med FOUNDATION fieldbus

Vi samarbetar med Fieldbus Foundation för att öka fördelarna med FOUNDATION fieldbus-teknik:

  • mindre utrymme, mindre hårdvara, mindre utgifter

  • enkel projektering med snabb installation och idrifttagning

  • fullständig kompatibilitet med alla certifierade FOUNDATION fieldbus-instrument

  • åtkomst till alla fältinstrument för setup och diagnos

  • kompatibilitet med NAMUR NE107-diagnosklassifikation

  • enkel integration i styr- och administrationssystem

Integration av instrument

© 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved

FOUNDATION fieldbus-fältinstrument ansluts direkt till ett DCS via ett FOUNDATION fieldbus H1 I/O-kort.

För att säkerställa sömlös integration i DCS-system:

  • FOUNDATION fieldbus-instrument testas och certifieras på oberoende laboratorier som ackrediteras av Fieldbus Foundation

  • Våra instrument är godkända av alla större leverantörer av HOST-system

  • Våra instrument testas ytterligare med alla viktiga DCS-system under typiska driftförhållanden

Drift och hantering av instrument

FOUNDATION fieldbus-instrumentinformation (parametrar, status osv.) kan hämtas via:

  • en FDT-frame t.ex. FieldCare som kräver en så kallad DTM för varje instrumenttyp

  • ett DD/EDD-driftverktyg som t.ex. handhållna Field Xpert SFX350/SFX370 och flera andra verktyg för anläggningsadministration som AMS, PDM osv.

Vi erbjuder DTM, DD och EDD för alla våra FOUNDATION fieldbus-instrument och säkerställer att de integreras i de ovan nämnda verktygen.

Erbjuder digital kommunikation via tvåtrådsarkitektur

Använder du FOUNDATION fieldbus?

Är du:

  • ansvarig för driften av kontinuerliga processer som är vanliga inom olje- och gasindustrin?

  • intresserad av investeringsbesparingar med hjälp av en fältbuss?

  • intresserad av driftbesparingar med hjälp av en fältbuss?

  • helt enkelt intresserad av tillförlitlig, certifierad och oöverträffad FOUNDATION fieldbus-instrumentering?

Vi erbjuder användare av FOUNDATION fieldbus en komplett portfölj med instrumentering för sömlös integration i alla ledande DCS-system.

Applikationer

  • © 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved
  • © Endress+Hauser
  • © Endress+Hauser
Online-verktyg

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng