Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

PROFIBUS – fältbussteknik för hybridprocesser

Säkerställ ekonomisk, säker och tillförlitlig process och ökad produktkvalitet.

PROFIBUS är en fältbusstandard som erbjuder konsekvent fältbusskommunikation över hela anläggningen. PROFIBUS DP är till för snabba processer och anslutning av styrutrustning. PROFIBUS PA är processautomation med bussförsörjning av fältinstrument och inneboende säkerhet.
PROFIBUS PA och DP använder samma kommunikationsprotokoll. För att säkerställa kompatibilitet och utbytbarhet för instrument finns det standardiserade PROFIBUS PA-profiler för olika transmittrar, ställdon och analysinstrument

Dina fördelar med PROFIBUS

© 2011 PROFIBUS International , all rights reserved

Som pionjär och ledande tillverkare av PROFIBUS-instrument är din investering i säkra händer:

  • besparingar tack vare mindre utrymmesbehov, färre komponenter och kablar

  • minskade kostnader för planering, projektering och idrifttagning

  • mindre jobb med dokumentation och Ex-certifiering

  • ökad flexibilitet, högre precision och ökad produktivitet

  • högt anläggningsutnyttjande genom effektivt underhåll och reparationsarbete

  • enkelt byte av instrument oberoende av instrumentgeneration

Integrering av instrument

PROFIBUS-instrument ansluts till ett PLC-system via ett PROFIBUS DP I/O-kort. Gränssnittet till PROFIBUS PA-segmenten är en busskopplare eller länk. En så kallad GSD-fil krävs för att konfigurera systemet.

För att säkerställa sömlös integration i styrsystem:

  • PROFIBUS-instrument testas och certifieras på oberoende laboratorier som ackrediteras av PROFIBUS User Organization (PNO)

  • Våra instrument testas ytterligare med alla viktiga styrsystem under typiska driftförhållanden

Drift och hantering av instrument

PROFIBUS-instrumentinformation (parametrar, status osv.) kan hämtas via:

  • en FDT-ram t.ex. FieldCare som säkerställer en så kallad DTM för varje instrumenttyp

  • ett DD/EDD-driftverktyg som t.ex. anläggningsadministration (AMS) och processadministrationshanterare (PDM)

Vi erbjuder DTM, DD och EDD för alla våra PROFIBUS DP- och PROFIBUS PA-instrument och säkerställer att de integreras i de ovan nämnda verktyg.

Drivrutiner och certifikat

Drivrutiner och certifikat kan laddas ned för varje enskild produkt via vår hemsidas "Ladda ned"-funktion.

Profibus teknikutbildning

Ett omfattande utbud av teknikutbildningar finns tillgängliga

  • Baserade på praktiskt erfarenehet (hands-on)
    från alla typer av branscher

    Applikationsspecifik och praktisk orienterad

    Oberoende av tillverkare

Detaljer om aktuellt utbidlningprogram: Teknikträning

Är du PROFIBUS-användare?

Är du:

  • intresserad av kostnadsbesparingar med hjälp av en fältbuss?

  • i behov av att kombinera fabriks- och processautomation som är vanligt inom t.ex. livsmedelsindustrin?

  • intresserad av driftbesparingar med hjälp av en fältbuss?

  • helt enkelt intresserad av fördelarna med tillförlitlig, certifierad och förstklassig PROFIBUS-instrumentering?

För PROFIBUS-användare erbjuder vi oöverträffat kunnande och säkerställer att våra instrument och lösningar uppfyller de högsta kraven som kunden ställer.

  • © 2011 PROFIBUS International , all rights reserved
  • © Endress+Hauser
Online-verktyg

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng