Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Smart Scale energilösningar för tryckluftssystem

Minska kostnaderna med förbättrad systemkapacitet

Tryckluftssystem är komplicerade system som brukar växa ut med tiden. Med konstant systemövervakning med hjälp av viktiga nyckeltal kan operatörer, arbetsledare och ledning hålla sig informerade, vilket möjliggör en mer konstruktiv energihantering. Eftersom energikostnaderna står för upp till 85 % av de totala kostnaderna för ett tryckluftssystem lönar det sig att investera i mät- och systemutrustning. Vi hjälper dig att nå dina mål med våra Smart Scale energilösingar för tryckluftssystem.

Kompressorns effektivitet

Nyckeln för att utvärdera kompressorns kapacitet är den specifika förbrukningen av el eller luft. Den utgör grunden för att:

  • Jämföra kompressorernas prestanda och optimera deras användning

  • Optimera styrsystem/lastprofil

  • Bedöma system-/kapacitetsförbättringar

Förutom effektivitetsberäkningen indikerar kompressorns energiförbrukning last-/tomgångstider som har ett betydande inflytande på energikostnaderna. Trycket är en annan mycket viktig parameter för kompressorns och systemets kapacitet.

Systemets utjämning och läckor

En typisk anläggning har ett läckage på 20–30 % av den totala produktionskapaciteten. På väl underhållna system kan förlusten minskas till under 10 %. Genom att använda flödesmätare vid olika punkter i tryckluftssystemets utjämning kan man beräkna läckageförslusten i tid och på så sätt:

  • Upptäcka och reparera brott och läckor

  • Undvika driftbortfall

  • Undvika längre körtider för kompressorn

  • Minska underhållet och oplanerade driftstopp

  • Undvika att lägga till onödig kompressorkapacitet

Luftförbrukning

Fördelning av energianvändande till olika områden och processer är en av nyckelfaktorerna för energihanteringssystem (t.ex. ISO 50001) och en förutsättning för transparent bokföring. Den exakta mätningen av luftförbrukningen per produktenhet bidrar även till att optimera produktionsprocesser. De uppmätta data är dessutom lämpliga för kolspårsutvärdering.

Systematisk analys

För att förbättra kapaciteten för ett tryckluftssystem krävs ett systematiskt tillvägagångssätt både på försörjningssidan och behovssidan av systemet. Detta är förhandskravet för alla slags kostnadsminskningar genom energihantering.
Fastställ de rätta nyckeltalen som hjälper dig att utvärdera:

  • Kompressorns effektivitet

  • Systemets utjämning och läckor

  • Specifik energiförbrukning

Detta är förhandskravet för energihantering och kostnadsminskning.

  • Kompressor i en tryckluftsapplikation ©Endress+Hauser
  • Läckage av tryckluft ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • Systemövervakning med en data manager för visualisering av processvärden ©Endress+Hauser
  • Tryckrengöring inom livsmedelsindustrin ©Endress+Hauser
  • Servicetekniker vid tryckluftssystem ©Endress+Hauser
  • Direkt flödesmätning i ett tryckluftssystem med t-mass 65I ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Referenser

  • ArcelorMittal Zenica i Bosnien och Hercegovina producerar varmvalsade produkter (armeringsjärn, valstråd, mesh, fackverksbalkar, klassiska anläggningsarmaturer) främst för Balkan, EU och de nordafrikanska marknaderna.

Online-verktyg

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng