Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
System för övervakning av vattenkvalitet (WQMS) för efterlevnad av lagkrav och kvalitetsstandarder

System för övervakning av dricksvattenkvalitet

Uppfyll lagstadgade gränsvärden med våra utrymmessnåla, smarta system för övervakning av vattenkvalitet (WQMS)

Produktion och distribution av vatten för allmän konsumtion innebär unika utmaningar. Man måste övervaka flera parametrar kontinuerligt, ofta och noggrant för att uppfylla kvalitetsstandarderna, som dessutom blir allt striktare. Installation och konfigurering av den nödvändiga utrustningen kan vara komplext, tidskrävande och kostsamt. Med ledande mättekniker, nyckelfärdiga lösningar och expertrådgivning erbjuder Endress+Hauser heltäckande lösningar för effektiv och tillförlitlig dricksvattenanalys.

  • Minska vattenförbrukningen med upp till 80 % med våra senaste lösningar

    Våra övervakningslösningar är anpassade till era specifika krav, går snabbt att installera och integrerar förstklassig instrumentering och Memosens- och Liquiline-tekniker som möjliggör kostnadseffektiv, tillförlitlig mätning av alla era kritiska kontrollpunkter. De kräver minimal installationsyta och vattenförbrukning. Kombinerade egenskaper som fukttålighet, förkalibrerade sensorer och flertalet datakommunikationsprotokoll förenklar planeringen, integreringen, driftsättningen, driften och underhållet.

Övervakning av dricksvattenkvalitet i vattenreningsverk ©Endress+Hauser

Övervakning av dricksvattenkvalitet i vattenreningsverk.

Kompakt analyspanel i vattenreningsverk ©Endress+Hauser

De kompakta analyspanelerna tillhandahåller alla nödvändiga mätningar för processtyrning av dricksvatten – i det här fallet avseende turbiditet och desinficering

Analyslösning för flera parametrar för övervakning av dricksvattenkvalitet i ert vattennät ©Endress+Hauser

Analyslösning för flera parametrar med spektrometer samt turbiditet-, pH-, syre- och konduktivitetssensorer för styrning av dricksvattenkvaliteten i ert vattennät

Övervakning av vattenkvalitet som säkerställer den högsta dricksvattenkvaliteten i samhällen och industrier ©Endress+Hauser

System för övervakning av dricksvattenkvalitet (WQMS) som ger högsta vattenkvalitet till städer, samhällen och industrier.

Hur vi kan hjälpa till

Tack vare vår långa erfarenhet inom vatten och avlopp kan vi leverera lösningar som inte bara gör era mätningar av dricksvattenkvalitet tillförlitliga och enkla, utan även gör er redo att uppfylla och överträffa efterlevnadskraven inom branschen i takt med att de utvecklas.

  • Våra nyckelfärdiga lösningar gör konstruktions- och planeringsfaserna snabba och kostnadseffektiva, och ett brett utbud av gränssnitt för analog och digital anslutning samt IIoT-anslutning förenklar integreringen.

  • Enkel installation och driftsättning av mätpunkter: montera lösningen genom att skruva fast den på väggen, anslut den till el och vatten och börja använda den.

  • Våra anpassningsbara, CE-märkta paneler möjliggör kontinuerlig efterlevnad av lokala bestämmelser.

  • Vår unika Memosens Technologys prediktiva funktioner varnar när kalibrering eller underhåll behövs, vilket gör att ni inte behöver fasta scheman och därmed kan sänka underhållskostnaderna. Kalibreringen av era sensorer kan enkelt genomföras i ert laboratorium.

  • Ta del av vår kontinuerliga support lokalt under utrustningens hela livscykel, vid behov utökad med IIoT-anslutningar för fjärrövervakning.

  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

Benoit appreciates the reliability and accuracy of Endress+Hauser analysis panels

Endress+Hauser analytical panels deliver measurements that are accurate and reliable. They are easy to operate and feature a clean and tidy design. I can recommend them highly to other waterworks.

Benoit Daval, Technical Manager
Belfort waterworks (France)
  • Vårt erbjudande

    Endress+Hauser är er heltäckande leverantör för effektiv, tillförlitlig dricksvattenanalys. Vi förenklar och förbättrar övervakningen av vattenkvalitetsdata, vilket gör det möjligt att uppfylla och överträffa lokala bestämmelser.

  • Maskinvara och programvara

    • Online-konfigurator för snabb anpassning av paneler efter era behov

    • Liquiline-transmittrar för flera parametrar med den senaste tekniken. Upp till åtta vattenkvalitetsparametrar per transmitter

    • Förkalibrerade sensorer med Memosens-teknik

    • Övervaka...

  • Servicetjänster

    • Rådgivning och planering

    • Projektledning

    • Fabriksacceptanstest (FAT)

    • Platsacceptanstest (SAT)

    • Driftsättning och utbildning av erfarna servicetekniker

    • Felsökning och reparation

    • Fjärrsupport vid behov

    • Världsomfattande support

Ladda ner

    The reliable and compact drinking water monitoring solution

    Take a look at the Endress+Hauser analytical monitoring panels specially developed for drinking water, that make your work so much easier.

    For the love of quality water

    Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.

    • Företagsmagasin
    Overview of control cabinet and container analysis solutions for water quality monitoring

    Measuring cabinets and containers

    • Företagsmagasin

    Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Upptäck andra applikationer inom denna bransch