Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Avlägsnande av fosfor medLiquilineControl

Avlägsnande av fosfor från spillvatten med Liquiline Control

Trygg efterlevnad av gränsvärden, optimerad fosfatutfällning och minskade slamvolymer

Många reningsverk använder kemisk fosfatutfällning för att avlägsna fosfor från spillvatten. Mängden fosfat kan dock variera, vilket gör det svårt att hitta den optimala doseringen av utfällningsmedel. Om doseringen är för låg kommer de strikta fosforgränserna inte att uppnås. Överdosering, å andra sidan, innebär en större volym slam och därmed högre kostnader för bortskaffande – utöver att det slösar på dyrt utfällningsmedel. Dessutom leder det till ökade salthalter i den biologiska miljön, vilket orsakar korrosion inuti anläggningen.

  • Spara upp till 30 % på fosfatutfällningsmedel

    Optimera doseringen av fosfatutfällningsmedel och hitta stora besparingsmöjligheter! Doseringen är på en optimal nivå om anläggningen håller sig till gränsvärdet på ett tillförlitligt sätt, men inte använder mer utfällningsmedel än vad som krävs. Hur kan ni optimera er fosfatutfällning? Genom att använda Liquiline Control-systemet. Det doserar utfällningsmedlet automatiskt utifrån den faktiska belastningen och ert eget gränsvärde för fosfor. Resultatet är tillförlitligt och resursbesparande avlägsnande av fosfor från spillvatten.

Pumpar för dosering av fosfatutfällningsmedel ©Endress+Hauser

Vår Liquiline Control-lösning för automatiserat avlägsnande av fosfor från spillvatten styr era doserpumpar för utfällningsmedel utifrån den faktiska belastningen och ert eget gränsvärde för fosfor.

Låg koncentration av ortofosfat efter vattenrening motverkar eutrofiering ©Endress+Hauser

Automatiseringen av fosfatavlägsnandet säkerställer en låg koncentration av fosfor i reningsverkets utsläpp, både när belastningen är hög och låg.

Tank i ett reningsverk för kemikalier baserade på järn och/eller aluminium ©Endress+Hauser

Liquiline Control fungerar med järnbaserade, aluminiumbaserade och blandade fosfatutfällningsmedel. Det går att byta utfällningsmedel när som helst, t.ex. om ni vill använda en annan kemikalie på sommaren än på vintern.

Avlägsnande av fosfor med kemisk fällning av fosfat ©Endress+Hauser

Utfällningsmedel fortsätter att tillsättas tills det satta målvärdet för fosfat uppnås och gränsvärdet för fosfor följs stabilt.

LiquilineControls pekskärm ©Endress+Hauser

Avlägsnande av fosfor med Liquiline Control förhindrar överdosering av utfällningsmedel och därmed en ökad salthalt i den biologiska miljön som kan leda till korrosion och ökade volymer slam.

Lösningen för avlägsnande av fosfor kan manövreras med en surfplatta eller en smarttelefon ©Endress+Hauser

Styrsystemet kan nås via en surfplatta eller smarttelefon via en säker VPN-anslutning, vilket gör det möjligt att hantera mätvärden och -parametrar oavsett var man befinner sig och oavsett väderförhållanden.

Manövrering av kemikaliedosering från processkontrollrummet ©Endress+Hauser

Hantera doseringslösningen för fosfatutfällning från ert processkontrollrum och/eller ….

Manövrering av lösning för avlägsnande av fosfor via pekskärm ©Endress+Hauser

... via en skärm på plats. Ni kan antingen använda en egen monitor eller en pekskärm som vi levererar.

Liquiline SystemOrtofosfatanalysatorn CA80PH ©Endress+Hauser

Ortofosfatanalysatorn Liquiline System CA80PH ger tillförlitliga och reproducerbara mätvärden som Liquiline Control använder för att reglera doseringen av utfällningsmedlet i sedimenteringsbassängen.

Processkarta över avlägsnande av fosfor i reningsverk ©Endress+Hauser

Processöversikt över avlägsnande av fosfor och kväve från spillvatten

Hur vi kan hjälpa till

Liquiline Control är en automationslösning som använder kontinuerlig flödes- och fosfatmätning för att reglera doserpumpar för utfällningsmedel. Den kan snabbt justera doseringen av utfällningsmedel om fosforhalten eller flödeshastigheten förändras. Detta säkerställer effektivt avlägsnande av fosfor från spillvatten, vilket innebär en lägre förbrukning av utfällningsmedel och därmed sänkta kostnader. Dessutom förhindrar en optimerad dosering av utfällningsmedel ökade salthalter i den biologiska miljön och höga volymer slam.

  • Uppnå fullständig efterlevnad av föreskrivna utsläppsvärden för fosfor – även med dynamiskt inflöde och höga belastningstoppar

  • Optimera förbrukningen av fosfatutfällningsmedel baserat på den faktiska belastningen

  • Styr tre doserpumpar samtidigt

  • Det går att använda järnbaserade, aluminiumbaserade samt blandade fosfatutfällningsmedel för kemisk fällning av fosfor

  • Ni styr processen fullt ut, eftersom det när som helst går att växla till manuell drift

  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

  • Vårt erbjudande

    Liquiline Control är en PLC-baserad automationslösning som säkerställer tillförlitligt avlägsnande av fosfor från spillvatten, stabila processer även under toppbelastningar och kostnadsbesparingar tack vare optimerad användning av utfällningsmedel. Den...

  • Maskinvara och programvara

    • Baserad på ett programmerbart styrsystem (PLC)

    • Tillgänglig för installation i befintliga skåp eller som ett fristående, nyckelfärdigt skåp

    • Smidig integrering i befintliga processtyrsystem (PCS) via digital fältbusskommunikation. Kan även användas som en...

  • Servicetjänster

    • Rådgivning

    • Projektledning

    • Fabriksacceptanstest (FAT)

    • Platsacceptanstest (SAT)

    • Certifiering (CE)

    • Driftsättning av erfarna Endress+Hauser servicetekniker

    • Utbildningar på plats

    • Fjärrunderhåll

    • Optimering under drift

    • Installation, underhåll och service över hela...

Ladda ner

    • Företagsmagasin
    Brochure on Liquiline Control for automated phosphate precipitation

    Controlled by Liquiline Control

    • Företagsmagasin

    Innovation brochure on Liquiline Control for automated phosphate precipitation

    Making sure your wastewater treatment plant runs and runs

    Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.

    • Företagsfakta
    Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater processes

    TI Liquiline Control: wastewater treatment optimization

    • Företagsfakta

    Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater treatment processes

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Upptäck andra applikationer inom denna bransch