Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
LNG-truck loading med Endress+Hauser-lösning

Mätning av LNG-sammansättning vid truck loading

Tillförlitliga, omedelbara avläsningar av LNG-sammansättningen under truck loading

Truck loading utgör en viktig mätpunkt i den småskaliga distributionskedjan för kondenserad naturgas (LNG). Typiska system med gaskromatografer (GC)/förångare kräver långa avsvalningstider före mätningen, vilket leder till långa väntetider för lastbilarna. Inexakta avläsningar kan bero på instabila flöden eller variationer i LNG-sammansättningen. GC-/förångarsystem kräver frekvent underhåll och provförbehandling och innebär att förångad gas måste transporteras till analysatorn, vilket resulterar i höga driftskostnader. Här kan Endress+Hausers Raman-analysatorer vara till hjälp.

  • Direkt tillgängliga mätningar vid LNG-truck loading

    utan väntetid och underhåll

    Våra Raman-analysatorer är redo när flödet börjar under LNG-truck loading. Denna teknik påverkas inte av flödesvariationer eller avbrott och är perfekt för laster av alla storlekar. Den genererar säkra, exakta och noggranna mätningar av LNG-sammansättning, Btu-värde och Wobbetal utan fördröjningar på grund av avsvalningstid och utan underhåll av GC-/förångarsystem. Med en kompakt konstruktion och enkel installation ger våra analysatorer lägre driftskostnader eftersom de inte kräver förbrukningsmaterial, provförbehandling, förångare eller slangar med vakuummantel.

Kryogen Raman-givare med fläns från Endress+Hauser installerad i system för LNG-truck loading ©Endress+Hauser
Truck loading med Raman-givare för LNG ©Endress+Hauser
Fläns till Raman-givare för LNG ©Endress+Hauser
Översikt över småskalig LNG-anläggning ©Endress+Hauser
Kryogen Rxn-41-givare i rostfritt stål ©Endress+Hauser
Raman-Rxn4-analysator för LNG ©Endress+Hauser

Hur vi kan hjälpa till

Förbättra hastigheten och kvaliteten på din LNG-truck loading med exakta, direkt tillgängliga mätningar av LNG-sammansättningen helt utan fördröjningar på grund av avsvalning eller underhåll.

  • snabbare mätrespons på starten av LNG-flödet

  • säker, välbeprövad LNG-mätteknik – verifierad av GERG

  • exakta sammansättningsmätningar som inte påverkas av variationer i LNG-flödet

  • inget behov av provtagning med hjälp av kryogena in situ-mätgivare

  • snabb detektering av förändringar i LNG-sammansättningen för att undvika kvalitetsproblem.

  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

  • Vårt erbjudande

    Endress+Hausers Raman-analysatorer och -givare ger snabba och tillförlitliga mätningar av LNG-sammansättning och energivärde under truck loading. Vår Raman-teknik har inga rörliga delar och kräver varken isolerade överföringsledningar eller...

  • Maskinvara och programvara

    • Raman-Rxn4-analysator – med integrerad Raman RunTime-styrenhet – Modbus TCP/IP eller RS485

    • Raman Rxn-41-givare

    • Upp till 500 m fiberoptisk kabel

    • Sats för surrogatvalidering

  • Servicetjänster

    • Applikationsrådgivning och platsinspektion

    • Projektledning och engineering

    • Fabriksacceptanstest (FAT) och platsacceptanstest (SAT)

    • Projektstart

    • Servicetjänster för verifiering av systemprestanda

    • Kundutbildning

Ladda ner

    • Vitbok (WP)
    Raman method for custody transfer measurements of LNG

    Raman method for custody transfer measurements of LNG

    • Vitbok (WP)

    Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.

    • Vitbok (WP)
    Raman technology for LNG

    Raman technology for LNG

    • Vitbok (WP)

    Read about the benefits of our Raman spectroscopic analyzer systems for the LNG industry.

    • Vitbok (WP)
    Raman Rxn4 analyzer

    Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer

    • Vitbok (WP)

    Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.

    • Vitbok (WP)
    Raman Rxn-41

    Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe

    • Vitbok (WP)

    Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Upptäck andra applikationer inom denna bransch