©Endress+Hauser
Ersättare
Mångsidig standardflödesmätare för vatten- och avloppsindustrin
Mer information
Enkla produkter
Enkla att välja, installera och använda
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Standardprodukter
Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
High-end produkter
Mycket funktionella och praktiska
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Specialprodukter
Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
FLEX urvalet
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Fundamental urvalet
Möt dina grundläggande mätbehov
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Lean urvalet
Hantera dina kärnprocesser med enkelhet
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Extended urvalet
Optimera dina processer med innovativa teknologier
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Xpert urvalet
Hantera dina mest utmanande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Product headline
std_productprofile_product_usp_34667_1508941375. std_productprofile_product_field_of_application_34668_1508941419.
Sensor features
Secure, reliable long‐term operation – robust and completely welded sensor. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts. International drinking water approvals. Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure).
Transmitter features
std_productprofile_product_benefits_34656_1508940491. std_productprofile_product_benefits_34658_1508940614. std_productprofile_product_benefits_34657_1508940613. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35324_1509527963. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35325_1509527962. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35326_1509527956.
Max. process pressure
PN6...40 Cl 150...300 JIS 10...20K AWWA Class D AS 2129 Table E AS 4087 PN16
Ambient temperature range
-20...+60°C -40...+60°C (optional)
Degree of protection
IP 67 (NEMA 4x) IP 68 (Nema 6P)
Display/Operation
Four line display with backlit Touch control
Outputs
4...20 mA Pulse/Frequency (active/passive) Relays Status
Digital communication
HART PROFIBUS PA Profibus DP FOUNDATION Fieldbus
204 dokument
Proline Promag 50W, 53W
Technical Information
Electromagnetic flowmeter for measuring the flow of conductive fluids in water or wastewater applications
EN
SV
Tyska Spanska French Italienska Japanska Polska Portugisiska Ryska Turkiska Kinesiska
01/10/2017
21/07/2010
18/02/2010
01/07/2005
01/02/2004
Språk:
Engelska
Version:
01/10/2017
Filstorlek:
2.7 MB
Filnamn:
TI00046DEN_1317.pdf
Proline Promag 53
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
SV
Tyska Spanska French Italienska Polska
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
28/06/2010
23/12/2009
Språk:
Engelska
Version:
27/11/2017
Filstorlek:
11.3 MB
Filnamn:
BA00053DEN_1517.pdf
Proline Promag 53
MODBUS RS485
Description of Device
Functions
Description of the device functions (options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Promag 53 MODBUS RS485.
Språk:
Engelska
Version:
01/10/2005
Filstorlek:
1.1 MB
Filnamn:
BA118DEN.pdf
Proline Promag 53
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
SV
Tyska Ryska
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
01/12/2009
01/03/2002
Språk:
Engelska
Version:
27/11/2017
Filstorlek:
7.2 MB
Filnamn:
BA00052DEN_1517.pdf
Proline Promag 53
HART
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
SV
Bulgariska Tjeckiska Tyska Spanska French Ungerska Italienska Japanska Polska Portugisiska Ryska Kinesiska
27/11/2017
01/02/2015
01/12/2014
01/04/2014
18/12/2009
Språk:
Engelska
Version:
27/11/2017
Filstorlek:
9.9 MB
Filnamn:
BA00047DEN_1617.pdf
Proline Promag 53
HART
Desription of Device Functions
Electromagnetic flowmeter
EN
SV
Bulgariska Tjeckiska Tyska Spanska French Ungerska Italienska Japanska Polska Ryska
01/12/2014
18/12/2009
01/03/2005
15/10/2003
01/06/2001
Språk:
Engelska
Version:
01/12/2014
Filstorlek:
1.2 MB
Filnamn:
BA00048DEN_1314.pdf
Proline Promag 53
Modbus RS485
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
SV
Tyska
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
23/12/2009
01/10/2005
Språk:
Engelska
Version:
27/11/2017
Filstorlek:
10.3 MB
Filnamn:
BA00117DEN_1517.pdf
Proline Promag 53
FOUNDATION Fieldbus
Description of
Device Functions
Description of the device functions (0ptions and inputs). Additional documentation for Operating Instructions Proline Promag 53 FOUNDATION Fieldbus.
EN
SV
Tyska
05/05/2010
01/03/2002
Språk:
Engelska
Version:
05/05/2010
Filstorlek:
1.2 MB
Filnamn:
BA051DEN_0709.pdf
Proline Promag 53
PROFIBUS DP/PA
Description of
Device Functions
Description of the device functions (options and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promag 53 PROF IBUS-DP/-PA.
EN
SV
Tyska Spanska French Italienska Polska
28/06/2010
01/10/2005
01/04/2001
Språk:
Engelska
Version:
28/06/2010
Filstorlek:
2.6 MB
Filnamn:
BA054DEN_0610.pdf
Proline Promag 53
Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN
SV
Tyska Spanska French Italienska Holländska Portugisiska Kinesiska
27/11/2017
09/09/2015
01/02/2015
01/04/2014
01/03/2011
Språk:
Engelska
Version:
27/11/2017
Filstorlek:
3.6 MB
Filnamn:
KA00028DEN_1717.pdf
Sök efter reservdelar efter nummer på ritningen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC
Ritningsnummer
Orderkod
F
50096745
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE
Ritningsnummer
Orderkod
F
71039466
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE
Ritningsnummer
Orderkod
F
71039466
Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC Ex
Ritningsnummer
Orderkod
F
50096746
Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE Ex
Ritningsnummer
Orderkod
F
71039467
Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Ritningsnummer
Orderkod
F
50096747
Kit p.s.b.50/53 20-55VAC 16-62VDC HE
Ritningsnummer
Orderkod
F
71039468
Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC16-62VDC Ex
Ritningsnummer
Orderkod
F
50096744
Kit p.s.b.50/53 20-55VAC 16-62VDC HE Ex
Ritningsnummer
Orderkod
F
71039469
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Ritningsnummer
Orderkod
7
50094002
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Ritningsnummer
Orderkod
7
50094003
Kit meas. amplifier PMAG 53 WEA EX
Ritningsnummer
Orderkod
B
50106088
Kit meas. amplifier 53 WEA HE Ex
Ritningsnummer
Orderkod
B
71039458
Kit meas. amplifier PMAG 53 WEA
Ritningsnummer
Orderkod
B
50106085
Kit meas. amplifier 53 WEA HE
Ritningsnummer
Orderkod
B
71039454
Kit meas. amplifier PMAG 53 SEA EX
Ritningsnummer
Orderkod
B
50106090
Kit meas. amplifier 53 SEA HE Ex
Ritningsnummer
Orderkod
B
71039460
Kit meas. amplifier PMAG 53 SEA
Ritningsnummer
Orderkod
B
50106087
Kit meas. amplifier 53 SEA HE
Ritningsnummer
Orderkod
B
71039456
Kit meas. amplifier PMAG 53 EES EX
Ritningsnummer
Orderkod
B
50106089
Kit meas. amplifier 53 EES HE Ex
Ritningsnummer
Orderkod
B
71039459
Kit meas. amplifier PMAG 53 EES
Ritningsnummer
Orderkod
B
50106086
Kit meas. amplifier 53 EES HE
Ritningsnummer
Orderkod
B
71039455
Kit meas. amplifier Pmag 53 CN EX
Ritningsnummer
Orderkod
B
50108134
Kit meas. amplifier 53 CN HE Ex
Ritningsnummer
Orderkod
B
71039461
Kit meas. amplifier Pmag 53 CN
Ritningsnummer
Orderkod
B
50108133
Kit meas. amplifier 53 CN HE
Ritningsnummer
Orderkod
B
71039457
Kit amp. 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, EX
Ritningsnummer
Orderkod
B
71261676
Kit amp. 53,HART7, DE+FR+IT+ES+EN, HE,EX
Ritningsnummer
Orderkod
B
71261679
Kit amp. 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN
Ritningsnummer
Orderkod
B
71261680
Kit amp. 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, HE
Ritningsnummer
Orderkod
B
71261682
Kit amp. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, EX
Ritningsnummer
Orderkod
B
71261684
Kit amp. 53,HART7, RU+NL+PT+CS+EN, HE,EX
Ritningsnummer
Orderkod
B
71261685
Kit amp. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN
Ritningsnummer
Orderkod
B
71261686
Kit amp. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, HE
Ritningsnummer
Orderkod
B
71261687
Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, EX
Ritningsnummer
Orderkod
B
71261688
Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, HE, EX
Ritningsnummer
Orderkod
B
71261689
Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN
Ritningsnummer
Orderkod
B
71261690
Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, HE
Ritningsnummer
Orderkod
B
71261692
Kit amp. 53, HART7, JA+SV+NO+FI+EN
Ritningsnummer
Orderkod
B
71261693
Kit amp. 53, HART7, JA+SV+NO+FI+EN, HE
Ritningsnummer
Orderkod
B
71261694
Kit commodul Iout passive/Frequency Exi
Ritningsnummer
Orderkod
C
50098302
Kit I/O Iout passive/Frequency HE Exi
Ritningsnummer
Orderkod
C
71039479
Kit commodul Iout active/Frequency Exi
Ritningsnummer
Orderkod
C
50098303
Kit I/O Iout active/Frequency HE Exi
Ritningsnummer
Orderkod
C
71039478
Kit commodul current/freq./2Relay Ex
Ritningsnummer
Orderkod
C
50098300
Kit I/O current/frequency/2Relay HE EX
Ritningsnummer
Orderkod
C
71039475
Kit com 53/55/83/93 curr./freq. out Ex
Ritningsnummer
Orderkod
C
50098301
Kit I/O current/frequency out HE EX
Ritningsnummer
Orderkod
C
71039476
Ritningsnummer
Orderkod
C
71066579
Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Ritningsnummer
Orderkod
C
71066580
Kit I/O Foundation Fieldbus C02 Ex
Ritningsnummer
Orderkod
C
50101264
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Ritningsnummer
Orderkod
C
71095035
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C02 EX
Ritningsnummer
Orderkod
C
71039483
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C14 EX
Ritningsnummer
Orderkod
C
71095037
Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Ritningsnummer
Orderkod
C
71021742
Kit I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Ritningsnummer
Orderkod
C
71039484
Kit Com ModbusRS485+stat.In 2Interf.Ex
Ritningsnummer
Orderkod
D
71021743
Kit I/O Modb.RS485+Stat.In 2Interf.HE EX
Ritningsnummer
Orderkod
D
71039485
Kit I/O Profib. DP+Stat.In 2 Interf. Ex
Ritningsnummer
Orderkod
D
50108002
Kit I/O Profib.DP+Stat.In 2 Interf.HE EX
Ritningsnummer
Orderkod
D
71039486
Kit Commodul current out 3 Interface Ex
Ritningsnummer
Orderkod
D
50096833
Kit I/O current out 3 Interface HE EX
Ritningsnummer
Orderkod
D
71039477
Kit I/O Modul 53/83 Ethernet
Ritningsnummer
Orderkod
D
71105712
Ritningsnummer
Orderkod
2
50096834
Kit Sub PCB current out HE
Ritningsnummer
Orderkod
2
71039487
Kit Sub PCB frequency out
Ritningsnummer
Orderkod
3
50096835
Kit Sub PCB frequency out
Ritningsnummer
Orderkod
3
50096835
Kit Sub PCB frequency out HE
Ritningsnummer
Orderkod
3
71039489
Kit Sub PCB frequency out HE
Ritningsnummer
Orderkod
3
71039489
Ritningsnummer
Orderkod
4
50096837
Kit Sub PCB Status input HE
Ritningsnummer
Orderkod
4
71039492
Ritningsnummer
Orderkod
5
50096836
Ritningsnummer
Orderkod
5
50096836
Ritningsnummer
Orderkod
5
71039491
Ritningsnummer
Orderkod
5
71039491
Ritningsnummer
Orderkod
6
50098562
Kit Sub PCB current input HE
Ritningsnummer
Orderkod
6
71039488
Kit Sub PCB 53/83 Ethernet
Ritningsnummer
Orderkod
37
71105711
Kit display modul Wall enclosure
Ritningsnummer
Orderkod
J
50096755
Ritningsnummer
Orderkod
E
50096754
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Ritningsnummer
Orderkod
21
50094017
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Ritningsnummer
Orderkod
G
50094016
Kit Bus/connec. board 53/83 Ethernet
Ritningsnummer
Orderkod
G
71105709
Kit connec. board PMAG5X wall enclo.
Ritningsnummer
Orderkod
19
50094015
Kit connec. board 50/53/55 wall encl.HE
Ritningsnummer
Orderkod
19
71039496
Kit connec. board In/Output Wall encl
Ritningsnummer
Orderkod
18
50094014
Kit connection board D/E/L/P/S/W FS
Ritningsnummer
Orderkod
A
50098018
Kit connection board D/E/L/P/S/W FS HE
Ritningsnummer
Orderkod
A
71039497
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Ritningsnummer
Orderkod
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Ritningsnummer
Orderkod
30
50108140
Kit T-DAT Transmitter Data Chip
Ritningsnummer
Orderkod
1
50094004
Kit S-Dat Promag 53 programmed
Ritningsnummer
Orderkod
S
71003948
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd
Ritningsnummer
Orderkod
8
50094027
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Ritningsnummer
Orderkod
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd
Ritningsnummer
Orderkod
9
50094029
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Ritningsnummer
Orderkod
9
50094028
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd
Ritningsnummer
Orderkod
10
50094040
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe
Ritningsnummer
Orderkod
10
50094039
Kit Cover Connection terminal
Ritningsnummer
Orderkod
10
50094038
Kit Cover Connection terminal
Ritningsnummer
Orderkod
26
50094038
Repair kit cover, remote version
Ritningsnummer
Orderkod
26
71247838
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Ritningsnummer
Orderkod
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Ritningsnummer
Orderkod
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Ritningsnummer
Orderkod
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1,5
Ritningsnummer
Orderkod
15
50096840
Kit 10 extension M20x1.5/PG13,5
Ritningsnummer
Orderkod
15
50098040
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Ritningsnummer
Orderkod
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Ritningsnummer
Orderkod
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Ritningsnummer
Orderkod
15
50098041
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Ritningsnummer
Orderkod
15
50098041
Kit Cable gland Profibus PA
Ritningsnummer
Orderkod
15
50098037
Kit Cable gland Found. Fieldbus
Ritningsnummer
Orderkod
15
50094984
Kit 2 cable gland M20x1,5 reinf.Transm.
Ritningsnummer
Orderkod
15
71029349
Kit 2 cable gland M20x1,5 reinf.Sensor
Ritningsnummer
Orderkod
15
71029350
Kit 2 cable glands G1/2" Nema 6P
Ritningsnummer
Orderkod
15
71029351
Kit 2 cable glands NPT1/2" Nema 6P
Ritningsnummer
Orderkod
15
71029352
Kit 1 Bus connector 53/83 Ethernet
Ritningsnummer
Orderkod
15
71105713
Kit 1 Bus connector 53/83 Ethernet
Ritningsnummer
Orderkod
15
71105713
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Ritningsnummer
Orderkod
12
50096839
Kit Bushing to field/SS-housing
Ritningsnummer
Orderkod
14
50099102
Kit Ground terminal / Cover clamp
Ritningsnummer
Orderkod
13
50096841
Kit Seal cover to Wall enclosure
Ritningsnummer
Orderkod
20
50094041
Kit 10 Seal cover to field housing
Ritningsnummer
Orderkod
11
50094050
Kit parts housing compact Stnd/HT
Ritningsnummer
Orderkod
22
50098020
Kit parts housing FS Stnd/HT
Ritningsnummer
Orderkod
24
50098019
Kit housing gasket FS Stnd/HT
Ritningsnummer
Orderkod
25
50098023
Kit housing gasket compact Stnd/HT
Ritningsnummer
Orderkod
23
50098024
Kit 2 exchange elect. PMAG F/W 4435
Promag, cable remote version
Promag 53, retro fit kit In/Output
Transmitter Promag, mounting set
Promag L/W/P/S,E, grounding cable kit
Promag, grounding disc/protection disc
Promag 53/55, software package
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .
Anpassa
Acceptera endast det väsentliga
Acceptera alla