Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Övervakning av kraftverkets vattenkvalitet ger ökad livslängd

Minimera korrosion och beläggningar med Endress+Hausers analyssystem

God vattenkvalité är avgörande för att undvika korrosion och beläggningar på kraftverkets turbin, panna och tuber. Partiklar i pannmatarvattnet förkortar turbinernas livslängd vilket leder till kostsamma renoveringar eller rentav byten. Dålig vattenkvalitet leder dessutom till ineffektiva processer samt ökar underhållsbehovet.

Moduluppbyggt system för vatten- och ångcykeln

Våra SWAS-paneler (SWAS = Steam/Water Analysis System) övervakar vattenkvaliteten i kraftverket och säkerställer att alla delar av vatten- och ångcykeln hela tiden håller sig inom givna gränser. Kritiska parametrar som pH, konduktivitet och restsyre samt natrium och kisel mäts noggrant för att förhindra korrosion och utfällning på turbinblad i panna och tuber samt överhettare och värmeväxlare. Resultatet blir bättre processtyrning, mindre stilleståndstider och längre livslängd för kraftverket. Vårt panelsystem är dessutom moduluppbyggt, skalbart och kan måttanpassas efter dina behov.

Realtidsövervakning och online-övervakning

Realtidsövervakningen av processerna och online-övervakningen av vatten och ånga i olika provtagningspunkter i kraftverket gör det möjligt att förebygga systempåfrestningar. Erosiva och korrosiva element registreras noggrant och obalanser som orsakar mekaniska skador undviks. Den manipulationssäkra dokumentationen av uppmätta värden från våra instrument är till stor hjälp vid garantidiskussioner med dina pann- och turbinleverantörer.

Varför ska du välja Endress+Hausers panelsystem?

  • Applikationsspecifik och kundanpassad lösning för alla

  • Högklassig instrumentering för ökad säkerhet och effektivitet i kraftverket

  • Innehåller digital Memosensteknologi för enkel kalibrering, pålitlig mätning och användarvänligt underhåll

  • En transmitter för alla parametrar med Liquiline flerkanalstransmitter

  • Moduluppbyggt, skalbart och enkelt att eftermontera

  • Pålitlig och säker drift i enlighet med flera olika regelverk och industristandarder

En av kunderna berättar

”Endress+Hauser erbjuder redan infrastrukturen för ändrade krav inom moderna kraftverk med det moduluppbyggda systemet (flerkanalstransmitter med Memosens och moduluppbyggda paneler). Oavsett om det handlar om låg belastning, medelhög belastning eller belastningstoppar, eller uppdatering för ytterligare parametrar innebär det moduluppbyggda systemet flexibilitet och det är vad Endress+Hauser står för.”

- Mr. Sener Guenes, Hitachi Power Europe GmbH, huvudansvarig kemiingenjör

Kundcase

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Liknande produkter och tjänster

Produkter
Lösningar

Relaterade nyheter

Online-verktyg

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng