Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Vattenövervakning räddar liv

Tillförlitlig processtyrning är nödvändig för att uppnå rätt ”fingeravtryck” för vattnet.

Vatten ses i allt större utsträckning som en värdefull produkt i de flesta länder. Därför godtas slöseri med vatten i allt mindre grad och behovet av att kunna kontrollera vattenkvaliteten ökar. Det kräver bättre och mer tillförlitlig kontroll av vårt dricksvatten.

Fördelar

  • Snabb driftsättning

  • Plug-and-Play-lösning för enkel anpassning till befintliga system

  • Snabba svarstider tack vare liten rörstorlek (1 l/min) och seriekopplade instrument minimerar vattenmängden

  • Bästa möjliga signalstabilitet (hög långtidsstabilitet)

  • Kostnadsbesparingar tack vare lågt underhållsbehov

  • Beprövat och testat

Hög kvalitetsmedvetenhet

Vid kritiska kontrollpunkter (”critical control points”, CCP) kontrolleras vattnet för att säkerställa högsta kvalitet i konsumenternas kranar. CCP:er finns oftast på de mest relevanta punkterna i processen, vid utloppet och på särskilda positioner i distributionsnätverket. De används för att upptäcka riskfyllda situationer i vattenproduktionen och distributionen så att motåtgärder kan påbörjas vid behov. Exempel: Vatten av hög kvalitet har ofta låg turbiditet, och medför därför lägre risk för bakterieinfektioner.

Enkelt och tillförlitligt med analyspaneler för dricksvatten

Vid övervakning av dricksvatten är tillförlitlighet och hög mätprestanda nödvändigt och det är precis vad du får när du använder Endress+Hausers dricksvattenpaneler. Kombinera mätparametrar efter behov, t.ex. turbiditet, fritt klor, pH eller konduktivitet.

Dra nytta av fördelarna med Memosens-teknologin

Den intelligenta och robusta Memosens-teknologin ger dig spårbarhet, dokumentation av mätkvalitet och maximal tillgänglighet. Flerkanalstransmittern Liquiline CM44x hanterar alla sensorer enkelt och säkert, tack vare det enhetliga driftkonceptet hos alla Memosens-sensorer.

Sensorer för säkert dricksvatten

Analyspaneler för dricksvatten innehåller vanligtvis hygieniska sensorer enligt följande:

  • Fritt klor: CCS142D

  • pH: Memosens CPS31D

  • Turbiditet: Turbimax CUS52D

  • Konduktivitet: Condumax CLS21D

  • Nitrat/SAK: Viomax CAS51D

  • Löst syre: COS21D

Tänk på: Du kan uppnå högre anläggningssäkerhet genom att övervaka kvaliteten i kritiska kontrollpunkter i anläggningen och processen med tillförlitliga analyspanellösningar från Endress+Hauser.

  • Vattenövervakning med analyspanel. ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Relaterade ämnen

Liknande produkter och tjänster

Lösningar
Online-verktyg

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng