Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Liquiphant – nivåvakt i syrafast stål för olje/ gasindustrin

Ett mer robust instrument som tål höga temperaturer och höga tryck

Liquiphant används i mer än 3 miljoner tillämpningar över hela världen och är den marknadsledande nivåvakten – och av goda skäl! Nu har dess tillämpningsområde ökats tack vare det syrafasta huset som specialutvecklats för att möta kraven från olje- och gasindustrin.

Tåligt hus i syrafast stål innebär ett robustare instrument

Hus i syrafast stål för höga påfrestningar med ATEX d-godkännande uppfyller kraven på ett mer robust instrument. Liquiphant är den idealiska ersättaren för underhållsintensiva flottörvakter. Den är enkel och kostnadseffektiv med uppenbara fördelar som självövervakning och SIL2- och SIL3-klassning. Dessutom finns Liquiphants processanslutningar nu med en mycket tålig alloy C22-legering av nickel och krom med 3.1-certifikat för alla delar som är i kontakt med vätska.

Tål extrema förhållanden i olje- och gasindustrin

Vår nivåvakt som tål höga temperaturer (upp till 280 °C) och höga tryck (upp till 100 bar) är skräddarsydd för olje- och gasindustrin! Och med den patenterade piezo-drivningen har Liquiphant förbättrad motståndskraft mot både skum och vibrationer. Den kan monteras i alla lägen och tack vare de små processanslutningarna är den idealisk där det är ont om utrymme, t.ex. på oljeriggar och nedströmsinstallationer.

Underhållsfri

Och ännu bättre – Liquiphant är underhållsfri och dess funktion påverkas inte av flöde, turbulens, luftbubblor eller ansamlingar vilket gör att den är det perfekta valet för larm för hög nivå och låg nivå. Tack vare den inbyggda funktionskontrollen kan Liquiphant fjärrtestas utan att man behöver demontera den från processen. Detta ökar säkerheten och sparar värdefull tid!

Kundcase

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Relaterade nyheter

Online-verktyg

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng