Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
Proline 300/500-transmittern kan fritt kombineras med alla Coriolis-, elektromagnetiska, ultraljuds- och termiska sensorer, så att dess användare enkelt kan använda enheterna utan att behöva vänja sig vid olika gränssnitt. Flera processvariabler kan mätas samtidigt beroende på motsvarande mätprincip och sensor. Varje enhet kontrolleras av ackrediterade och fullt spårbara kalibreringsanordningar (ISO/IEC 17025) före leverans, vilket är världsunikt!
Proline 300/500 är utrustad med unika funktioner som ger användaren inblick i processen. Det är inte enbart möjligt att hämta instrument-, diagnostik-, service- och processdata via kontrollrummet, utan samma information finns nu också tillgänglig direkt i fält tack vare inbyggd Ethernet eller WLAN som möjliggör direktanslutning via webbserver. Det gör det möjligt att direktansluta till en bärbar dator utan behov av ytterligare hård- eller mjukvara. Webbservern är en innovation som förenklar service av en enhet och därmed säkerställer ett effektivt underhåll.
Med Heartbeat Technology erbjuder de nya flödesmätarna unika diagnostikmöjligheter från mätrör till utsignal. Tekniken som är attesterad av TÜV gör det möjligt att utföra en certifierad och spårbar intern verifiering enligt ISO 9001 utan behov av externa verktyg. Verifiering kan startas via fjärråtkomst och utan påverkan på processen. Användaren kan snabbt få dokumentation på att mätaren överensstämmer med specifikationerna, vilket minskar risker och säkerställer produktkvaliten. Det innebär att det går att förlänga kalibreringscykeln på kritiska mätpunkter, vilket sparar både tid och pengar
Inom många branscher ställs det allt högre krav på säkerhet, effektivitet och kvalitet. Processoperatörer kämpar med högre omkostnader och ökat tryck från konkurrenterna. Därutöver är det omöjligt att låta "Industri 4.0" passera obemärkt förbi, med alla nya möjligheter till digital sammanlänkning som vinner mer och mer mark inom processautomation. Utifrån dessa förutsättningar påbörjades vidareutvecklingen av de populära Proline-flödesmätarna.
Proline 300/500 har ett mycket stort urval av signalutgångar och protokoll: HART, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS and FOUNDATION fieldbus. Detta säkerställer att alla flödesmätare från Endress+Hauser enkelt och problemfritt kan integreras i befintliga infrastrukturer eller automationssystem. Tack vare det konstanta flödet av diagnostik och mätdata – från flödesmätaren till processens styrsystem – erbjuds operatören nya möjligheter som säkerställer en säker, effektiv och omfattande processkontroll.
Flödesmätning för framtiden
Filstorlek: |
|
Filnamn: |
Innovativa produkter för din verksamhet
Filstorlek: |
|
Filnamn: |
Få kommande pressmeddelanden och nyheter direkt i din inkorg. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Endress+Hausers presslista.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global