Endress+Hauser-koncernen

Mediacenter

Event

En karriär hos Endress+Hauser

Support

Online Shop

Ange dina personliga inloggningsuppgifter för att komma till online-shoppen och lägg din order när som helst, dygnet runt. Här hittar du också prisuppgifter och leveranstider och kan skicka offertförfrågningar.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct - Beställ förkonfigurerade fältinstrument och systemkomponenter snabbt och enkelt online.

E-direct Shop

Marknadens första flödesmätare med PROFINET

Endress+Hauser har utvecklat marknadens första flödesmätare med digital kommunikation via PROFINET och erbjuder därmed kunderna en enkel och smidig integration. Framför allt inom livsmedelsindustrin innebär snabbare kommunikation och större datamängder från multivariabla enheter en ökad produktkvalitet och kostnadsbesparingar.

Fördelar

  • Snabb installation och driftsättning

  • Öppen standard

  • Snabb kommunikation och omfattande datamängder från multivariabla enheter

  • Uppfyller livsmedelsindustrins tuffa krav på materialval och godkännande

Framtidens kommunikation inom processindustrin

Idag är över 90 % av alla mätpunkter utrustade med HART och 4-20mA kommunikation, vilket ger en bra och stabil kommunikation av de uppmätta mätvärdena. Dock ser Endress+Hauser tydliga tendenser, särskilt inom livsmedelsindustrin, att maskinbyggare ska vara mer flexibla och arbeta ännu snabbare för att förbli konkurrenskraftig. Med en PROFINET-integration finns mycket tid och pengar att spara både vad gäller rådgivning, produktval och uppstartsfas, eftersom det är en standardiserad lösning med enkel och sömlös integration som samtidigt ger slutanvändaren en mängd fördelar.

Stor fördelar för slutanvändaren

Slutanvändaren kan spara mycket pengar på en snabbare kommunikation kring kritiska mätvärden, och spara en massa tid på att utbytet av flödesmätare går mycket snabbare när alla inställningar redan är registrerade och lagrade i kontrollsystemet. PROFINET erbjuder dessutom en enkel lösning när flera flödesmätare ska installeras samtidigt.

Därtill erbjuder Endress+Hauser marknadens mest kompakta flödesmätare med den snabbaste och mest stabila kommunikationen. Det i kombination med Heartbeat Technology, inbyggd självdiagnostik, och möjligheten att få tillgång till flödesmätaren digitalt via PROFINET, ger användaren full tillgänglighet och processtyrning oavsett var i världen installationen befinner sig. Proline 100 uppfyller dessutom livsmedelsindustrins tuffa krav på materialval och godkännande.

Proline 100 framtidens svar på den mest pålitliga flödesmätaren för livsmedelsindustrin.

  • Flödesmätare med digital kommunikation via PROFINET ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser AB
Box 1486 171 28 Solna , Sverige
Tel.: +46 (0)8 555 116 00
Fax: +46 (0)8 555 116 55
Skicka e-post www.se.endress.com

Relaterade nyheter

Online-verktyg

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här Stäng