Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Mindre underhållsarbete

Uppfyll underhållsmålen

Våra senaste innovationer för kemisk industri är utformade för att förenkla arbetet för din underhållsavdelning. Vårt mål är att hjälpa ditt företag att minska underhållsarbetet och risken för driftfel för att nå uppsatta underhålls-KPI:er.

Klormätning

Enkel klormätning med sensor med lågt underhållsbehov

Sensorn används för att säkerställa effektiv desinficering för högsta vattenkvalitet och -säkerhet, och för att undvika överdosering av klordioxid. Dra nytta av maximal dataintegritet och enklare drift med Memosens 2.0-tekniken.

  • Ökad processäkerhet: exakt och långsiktigt stabil mätning säkerställer jämn processövervakning och möjliggör låg koncentration av desinfektionsmedel.
  • Mer drifttid tack vare snabba sensorbyten: förkalibrera sensorn i labbet och byt in den i processen med Plug & Play.
  • Enkel kombinering med andra relevanta parametrar för vätskeanalys tack vare anslutning till Liquiline-transmitter för flera parametrar.

Fler nya produkter för underhållsprocesser

Analysera den installerade basen i din anläggning ©Endress+Hauser
Servicetjänster

Dynamic Installed Base Analysis

Utnyttja expertrekommendationer med hög insiktsfrekvens för att förbättra dina mätinstruments livscykelhantering samtidigt som du uppfyller gällande regler och säkerhetsföreskrifter.

  • Öka processtillgängligheten med professionell vägledning
  • Förebygg driftavbrott med kontinuerliga utvärderingar av den installerade basens underhållsstatus
  • Förbättra hållbarheten genom att snabbt identifiera ineffektiva processer och implementera en lämplig migreringsstrategi
  • Få total transparens och förbättra åtkomsten till data om din installerade bas
Underhållsansvarig, kemisk industri

Diskutera våra produktinnovationer med våra experter

Våra lokala Endress+Hauser-experter hjälper gärna till.

Berätta så detaljerat som möjligt hur vi skulle kunna hjälpa dig. På så sätt får vi det bästa svaret.

Vill du veta mer om vårt sortiment för kemisk industri?